Products & Solutions
RJ Industrial® Multifeature
Den enkla och verktygsfria installationskontakten RJ45
HARTING RJ Industrial Multifeature
Överst på önskelistan från alla installatörer av Ethernetnätverk står en enkel och snabb installation av nätverksinfratrukur. I traditionella RJ45-lösningar för industriella nätverk är tiden för konfektionering till 50 procent kabelförberedelse och till 50 procent anslutning. Med vår nya RJ Industrial® Multifeature får du ett helt robust och tillförlitligt kontaktdon med integrerade skärverktyg för snabb och enkel installation. En tidsbesparing på uppemot 25 procent är möjlig.
Det tar bort det här tidskrävande steget helt och hållet och hela installationen blir mer än 25 procent snabbare. Det finns inte längre något behov av att korta av de individuella ledningarna 8 gånger med sidavbitaren, dessutom höjs kvaliteten på anslutningsprocessen. Ledningarna kortas alltid av på samma plats i varje kontaktdon vilket även säkerställer att HF-prestandan är identisk för alla installationer. Användbarheten för flexibla och styva ledningar från AWG 26 till 22, den robusta kabelfaststättningen och det vinklade kontaktdonet med variabel utriktning är funktioner som ger kunder stora fördelar.