Webbinarier
Industriellt Ethernet Trender 2021
Gör dig redo för Industri 4.0 och IIoT: I den här webbinarieserien tittar vi på trender, innovationer och möjligheterna inom Industriellt Etherhet.
WEBBINARIER FÖR INDUSTRIELLA PIONJÄRER
Industri 4.0 och IIoT innebär nya krav på industrikommunikation. Med dess olika tillämpningsscenarier är Industriellt Ethernet perfekt för att möta dessa krav och är nyckeln till framgång inom industriell digitalisering.
I våra webbinarier presenterar vi trender, utvecklingar och lösningar inom Industriellt Ethernet. Låt dig inspireras och upptäck möjligheter för ditt företag och din branch.
PÅ-BEGÄRAN
På-begäran
UPPGRADERA DIN INFRASTRUKTUR: ETHERNET-KONNEKTIVITET FÖR SÖMLÖS GIVARE-TILL-MOLN-KOMMUNIKATION
Ethernet är den beprövade kommunikationstekniken inom industrin. Det kommer i framtiden att säkerställa en sömlös givare-till-moln-kommunikation inom automationspyramiden. Men vilken konnektivitetslösning passar till kraven på din infrastruktur? Förutom den beprövade RJ45 finns det ett antal nya lösningar som SPE och ix Industrial som är perfekta för Industri 4.0 och vägen till IIoT. I webbinariet presenterar vi status quo för Ethernet-konnektivitet.
På-begäran
Skapat för Industriellt Ethernet: Hur du använder och provar ix Industrial® miniatyriserade Ethernet-gränssnittet
På-begäran
DAGEN MED FOKUS PÅ SINGLE PAIR ETHERNET – MÖJLIGGÖR IIOT
Ja, Single Pair Ethernet är den revolutionerande teknologin som lägger grunden till infrastrukturen för IIoT och gör den smart. Men vad finns bakom? Under två inspirerande föredrag får du undervisning om varför Single Pair Ethernet är så viktigt för att bygga upp sömlösa förbindningar mellan givare och IIoT-plattformen. Och vi tar en titt på hela ekosystemet SPE. Var förväntansfull!
På-begäran
MINDRE, SNABBARE, SMARTARE: KONNEKTIVITET FÖR ETHERNET BORTOM RJ45
Vilken Ethernet-lösning är att föredra för industritillämpningar idag? När den beprövade RJ45 används i tuffa miljöer innebär det speciella krav. Och de som även planerar för Industri 4.0 och IIoT-tillämpningar letar efter nya lösningar långt bortom RJ45 – miniatyriserade, modulära och konstruerade för höga datahastigheter och sömlös kommunikation givare-till-moln. Webbinariet visar tillgängliga teknologier och lösningar.
På-begäran
FOKUS PÅ MEGATRENDEN: SINGLE PAIR ETHERNET – DEN SOM ÄNDRAR ALLT INOM IIOT
Single Pair Ethernet (SPE) är den revolutionerande kommunikationstekniken som lägger grunden till IIoT. SPE överför data gränslöst från fältnivån till molnet. Med bara ett par ledare överför SPE stora mängder data säkert och snabbt vid hastigheter på upp till 1 GBit/s med avstånd på upp till 1 000 meter. Upptäck alla fördelar med SPE i vårt webbinarium. Vi presenterar tillämpningsexempel och lösningar och visar vilka standarder som blir viktiga framöver.
På-begäran
HUR DU ETABLERAR EN GRÄNSLÖS KOMMUNIKATION GIVARE-TILL-MOLN
Den ”Smarta Fabriken” är konstruerad för att effektivisera konstruktionen, driften och underhållet av produktionsanläggningar och göra dem lönsammare och möjliggöra helt nya produktionsscenarier. För det behövs anslutna system och gränslös kommunikation från fältnivån till molnet. Vi förklarar hur du skapar den här infrastrukturen och därmed driver på den industriella omställningen i ditt företag.
På-begäran
IX INDUSTRIAL: BEMÄSTRA UTMANINGARNA SOM MINIATYRISERINGEN INNEBÄR
Kameror, displayer och givare: allt mindre enheter innebär nya krav på förbindningstekniken – och pressar RJ45 till gränsen. Idag efterfrågas lösningar som är små och robusta samt garanterar en snabb dataöverföring. I det här webbinariet introducerar vi HARTING ix Industrial® som har utvecklats för möta dessa utmaningar – och vi tittar på tillämpningsexempel.
På begäran
4 INSPIRERANDE EXEMPEL: HUR SPE MÖJLIGGÖR IIOT-TILLÄMPNINGAR
Om HARTING
Företagsgruppen HARTING Technology är en av världens ledande leverantörer av industriell förbindningsteknik för de tre livlinorna data, signaler och kraft och har 14 produktionsorter och 44 återförsäljare. Därutöver producerar företaget även utcheckningssystem för detaljhandeln, elektromagnetiska ställdon för fordons- och industriell serieproduktion, laddningsutrustning för elfordon samt maskinvara och programvara för kunder och applikationer inom automatiseringsteknik, mekanisk och anläggningsteknik, robotteknik och transportteknik. Under affärsåret 2019–20 bidrog 5 500 anställda till en försäljning motsvarande 759 miljoner euro.