Webináriumok
Ipari Ethernet Trendek 2021
Készüljön fel az Ipar 4.0 és az IIoT-alkalmazásokra: Ezen a webináriumsorozaton megismerheti az ipari Ethernet trendjeit, innovációit és lehetőségeit.
WEBINÁRIUMOK AZ IPAR ÚTTÖRŐI SZÁMÁRA
Az Ipar 4.0 és az IIoT új követelményeket támaszt az ipari kommunikáció számára. Széles körű alkalmazási lehetőségeivel az Ipari Ethernet tökéletesen megfelel ezeknek az új követelményeknek, és egyben az ipari digitalizációs sikerének kulcsa.
A webináriumainkon bemutatjuk az ipari Ethernet területének trendjeit, fejlesztéseit és megoldásait. Gyűjtsön ötleteket, és fedezze fel a lehetőségeket cége és üzlete számára.
IGÉNY SZERINT
Igény szerint
FEJLESSZE AZ INFRASTRUKTÚRÁJÁT: ETHERNET CSATLAKOZTATÁS A ZÖKKENŐMENTES ÉRZÉKELŐ–FELHŐ KOMMUNIKÁCIÓHOZ
Az Ethernet az ipar jól bevált kommunikációs technológiája. A jövőben garantálja az automatizálási piramison belül a zökkenőmentes érzékelő–felhő kommunikációt. De melyik csatlakozási megoldás felel meg az Ön infrastruktúrája igényeinek? A már bevált RJ45 mellett számtalan új megoldás is elérhető, mint például az SPE vagy az ix Industrial, amelyek tökéletesek az Ipar 4.0 és az IIoT felé vezető út számára. A webinárium során bemutatjuk az Ethernet csatlakoztatás jelenlegi helyzetét.
Igény szerint
Készült az Ipari Ethernet számára: az ix Industrial® miniatürizált Ethernet interfész használata és tesztelése
Igény szerint
EGYÉRPÁROS ETHERNET FÓKUSZNAP – AZ IIOT KÉPESSÉGEK LEHETŐVÉ TÉTELE
Igen, az Egyérpáros Ethernet egy olyan úttörő technológia, amely lehetővé teszi az infrastruktúrát az IIoT számára, és intelligenssé is teszi azt. De mi van mögötte? A két inspiráló előadás alatt megtanítjuk Önnek, hogy miért olyan fontos az Egyérpáros Ethernet az érzékelők és az IIoT-platform közötti tökéletes kapcsolatok kialakításában. Ezenkívül betekintünk az egész SPE-ökoszisztémába. Készüljön!
Igény szerint
KISEBB, GYORSABB, OKOSABB: ETHERNET CSATLAKOZTATÁS AZ RJ45 MEGOLDÁSON TÚL
Melyik Ethernet megoldás közkedvelt a mai ipari alkalmazások körében? A már sokat bizonyított RJ45 nehéz körülmények közötti használata különleges követelményeket támaszt. Az Ipar 4.0 és IIoT alkalmazásokat tervező mérnökök olyan új megoldásokat keresnek, amelyek messze meghaladják az RJ45 képességeit, és amelyek miniatürizáltak, modulárisak és nagy adatátviteli sebességhez, valamint folyamatos érzékelő–felhő kommunikációhoz készültek. A webinárium bemutatja a rendelkezésre álló technológiákat és megoldásokat.
Igény szerint
REFLEKTORFÉNYBEN A MEGATREND: EGYÉRPÁROS ETHERNET – AZ IIOT FORRADALMASÍTÓJA
Az Egyérpáros Ethernet (SPE) úttörő kommunikációs technológia az IIoT létrehozásához. Az SPE akadálytalanul továbbítja az adatokat a terepről a felhőbe. Csupán egyetlen vezetékpárral biztonságosan és gyorsan legfeljebb 1 Gbit/s sebességgel továbbít nagy adatmennyiséget akár 1000 m távolságra. Ismerje meg webináriumunkon az Egyérpáros Ethernet számtalan előnyét. Alkalmazási példákat és megoldásokat mutatunk, illetve hogy mely szabványok válnak egyre fontosabbá.
Igény szerint
HOGYAN LÉTESÍTHETŐ AKADÁLYMENTES KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÉRZÉKELŐ ÉS A FELHŐ KÖZÖTT
Az „okosgyárat” arra tervezték, hogy a gyártólétesítmények kivitelezését, üzemeltetését és karbantartását hatékonyabbá és gazdaságosabbá tegye, ugyanakkor elősegítse a teljesen új gyártási forgatókönyveket. Ehhez elengedhetetlenek a csatlakoztatott rendszerek, valamint a terep és a felhő közötti akadálytalan adatkommunikáció. Elmagyarázzuk, hogyan építse ki ezt az infrastruktúrát, és segítse elő ezáltal az ipari változást a vállalatánál.
Igény szerint
IX INDUSTRIAL: A MINIATÜRIZÁCIÓ KIHÍVÁSAINAK ELSAJÁTÍTÁSA MESTERFOKON
Kamerák, kijelzők vagy érzékelők: az egyre kisebb eszközök új igényeket támasztanak a csatlakozástechnológiával szemben, illetve az RJ45 határait feszegetik. Manapság az a követelmény, hogy a megoldások legyenek kicsik és robusztusak, és garantálják a gyors adatátvitelt. Ezen a webináriumon bemutatjuk a HARTING ix Industrial® termékeket, amelyeket úgy fejlesztettek ki, hogy megfeleljenek ezeknek a kihívásoknak, és megnézünk néhány alkalmazási példát is.
Igény szerint
4 INSPIRÁLÓ PÉLDA: HOGYAN TESZI LEHETŐVÉ AZ SPE AZ IIOT ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁT
A HARTING cégről
A 14 gyárteleppel és 44 értékesítő vállalattal rendelkező HARTING Technology Group az ipari berendezések számára nélkülözhetetlen három ütőér, az adat-, a jel- és az energiaátvitel csatlakoztatási technológiájának világelső forgalmazója. Ezenkívül a vállalat gyárt még kiskereskedelmi fizetési zóna rendszereket, autóipari és ipari sorozatgyártáshoz elektromágneses indítókat, töltőberendezéseket az elektromos járművekhez, továbbá hardvereket és szoftvereket az automatizálási, a gép- és üzemmérnökségi, a robotikai és a közlekedési szektorokban jelen lévő ügyfelek és alkalmazások számára. A 2019/2020-as üzleti évben a mintegy 5500 alkalmazottal 759 millió euró árbevételt ért el.