Webinárium igény szerint
Reflektorfényben a megatrend: Egyérpáros Ethernet – az IIoT forradalmasítója
WEBINÁRIUM IGÉNY SZERINT
Regisztráljon és tekintse meg a webináriumot: megnézheti a videót közvetlenül a regisztráció után, de később is. Azonnal kap egy e-mailt a webinárium linkjével.
Az Egyérpáros Ethernet (SPE) úttörő kommunikációs technológia az IIoT létrehozásához. Az SPE akadálytalanul továbbítja az adatokat a terepről a felhőbe. Az SPE egyetlen vezetékpárral biztonságosan és gyorsan legfeljebb 1 Gbit/s sebességgel továbbít nagy adatmennyiséget akár 1000 m távolságra. Ismerje meg webináriumunkon az SPE számtalan előnyét. Alkalmazási példákat és megoldásokat mutatunk, illetve hogy mely szabványok válnak egyre fontosabbá.
Részletek
- Nyelv: angol
- Kezdés: igény szerint
- Időtartam: 60 perc, amely tartalmazza a rögzített kérdések-válaszok részt is
A KÖVETKEZŐKRŐL LESZ SZÓ
- miért tökéletes az SPE az IIOT és az Ipar 4.0 számára.
- az SPE által kínált előnyök az ipari alkalmazások számára.
- mely új ipari szabványok lesznek fontosak.
ELŐADÓ
WEBINÁRIUMSOROZATOK AZ IPAR ÚTTÖRŐI SZÁMÁRA
Még több webináriumot szeretne? A 2020. ÉVI IPARI ETHERNET TRENDEK című sorozatunkban bemutatjuk az ipari Ethernet területének trendjeit, fejlesztéseit és megoldásait. Gyűjtsön ötleteket, és fedezze fel a lehetőségeket cége számára.
A HARTING cégről
A 14 gyárteleppel és 44 értékesítő vállalattal rendelkező HARTING Technology Group az ipari berendezések számára nélkülözhetetlen három ütőér, az adat-, a jel- és az energiaátvitel csatlakoztatási technológiájának világelső forgalmazója. Ezenkívül a vállalat gyárt még kiskereskedelmi fizetési zóna rendszereket, autóipari és ipari sorozatgyártáshoz elektromágneses indítókat, töltőberendezéseket az elektromos járművekhez, továbbá hardvereket és szoftvereket az automatizálási, a gép- és üzemmérnökségi, a robotikai és a közlekedési szektorokban jelen lévő ügyfelek és alkalmazások számára. A 2019/2020-as üzleti évben a mintegy 5500 alkalmazottal 759 millió euró árbevételt ért el.