Webbinarium på begäran
Fokus på megatrenden: Single Pair Ethernet – den som ändrar allt inom IIoT
WEBBINARIUM PÅ BEGÄRAN
Registrera och se webbinariet: Du kan se videon direkt efter registreringen - eller senare. Du får omgående e-post med en länk till webbinariet.
Single Pair Ethernet (SPE) är den revolutionerande kommunikationstekniken som lägger grunden till IIoT. SPE överför data gränslöst från fältnivån till molnet. Med bara ett par ledare överför SPE stora mängder data säkert och snabbt vid hastigheter på upp till 1 GBit/s med avstånd på upp till 1 000 meter. Upptäck alla fördelar med SPE i vårt webbinarium. Vi presenterar tillämpningsexempel och lösningar och visar vilka standarder som blir viktiga framöver.
Detaljer
- Språk: Engelska
- Starta: på begäran
- Tidsåtgång: 60 minuter inkl. inspelad fråge&svar-presentation
VI KOMMER ATT PRATA OM
- varför SPE är perfekt för IIOT och Industri 4.0.
- fördelarna som SPE innebär för industritillämpningar.
- vilka nya industristandarder som kommer att vara viktiga.
PRESENTATÖR
SERIE MED WEBBINARIER FÖR INDUSTRIELLA PIONJÄRER
Mer webbinarier? I vår serie TRENDER INDUSTRIAL ETHERNET 2020 introducerar vi trender, utveckling och lösningar inom Industrial Ethernet. Låt dig inspireras och upptäck möjligheter för ditt företag.
Om HARTING
Företagsgruppen HARTING Technology är en av världens ledande leverantörer av industriell förbindningsteknik för de tre livlinorna data, signaler och kraft och har 14 produktionsorter och 44 återförsäljare. Därutöver producerar företaget även utcheckningssystem för detaljhandeln, elektromagnetiska ställdon för fordons- och industriell serieproduktion, laddningsutrustning för elfordon samt maskinvara och programvara för kunder och applikationer inom automatiseringsteknik, mekanisk och anläggningsteknik, robotteknik och transportteknik. Under affärsåret 2019–20 bidrog 5 500 anställda till en försäljning motsvarande 759 miljoner euro.