Seminaria internetowe
Trendy Ethernetu Przemysłowego 2021
Przygotuj się na Przemysł 4.0 i Internet Rzeczy: W tej serii seminariów internetowych przyjrzymy się trendom, innowacjom i możliwościom przemysłowego Ethernetu.
SEMINARIA INTERNETOWE DLA PIONIERÓW W PRZEMYŚLE
Przemysł 4.0 i Internet Rzeczy rodzą nowe wymagania dla komunikacji przemysłowej. Dzięki różnorodnym scenariuszom zastosowań Ethernet przemysłowy idealnie nadaje się do spełnienia tych nowych wymagań i jest kluczem do sukcesu w cyfryzacji przemysłowej.
W naszych seminariach internetowych prezentujemy trendy, kierunki rozwoju i rozwiązania z zakresu Ethernetu przemysłowego. Daj się inspirować i odkrywaj możliwości dla swojej firmy.
NA ŻYCZENIE
Na żywo | 5 maja 2021 | 10.00 CET (więcej godzin dla innych krajów)
Podnieś poziom swojej infrastruktury: Lączność Ethernetowa dla bezproblemowej komunikacji między czujnikiem a chmurą
Ethernet jest sprawdzoną technologią komunikacyjną w przemyśle. Zapewni w przyszłości bezproblemową komunikację czujników z chmurą w piramidzie automatyki. Ale które rozwiązanie w zakresie łączności spełnia wymagania Twojej infrastruktury? Oprócz sprawdzonego standardu RJ45, istnieje szereg nowych rozwiązań, takich jak SPE czy ix Industrial, które są idealnie dopasowane do Przemysłu 4.0 i ścieżki ku Internetowi Rzeczy. W seminarium internetowym przedstawiamy status quo dla łączności ethernetowej.
Na żywo | 20 stycznia 2021 | 10.00 CET (więcej godzin dla innych krajów)
Wykonany dla przemysłowego Ethernetu: jak zastosować i przetestować zminiaturyzowany interfejs ix Industrial® Ethernet
W tym wspólnym seminarium internetowym HARTING i Fluke Networks dowiesz się o możliwościach i potencjalne interfejsu HARTING ix Industrial Ethernet i o tym, jak go przetestować w oparciu o infrastrukturę testową zbudowaną przez Fluke Networks. Będziemy mówić o metodach dotarcia do odpowiedniej konfiguracji oraz przedstawimy wskazówki dotyczące przeprowadzania odpowiednich, powtarzalnych i zgodnych z normami testów wysokowydajnych przemysłowych łączy ethernetowych z naciskiem na złącza iX styple.
Na życzenie
DZIEŃ ETHERNETU JEDNOPAROWEGO - WŁĄCZ IIOT
Tak, Ethernet jednoparowy to przełomowa technologia, która daje możliwość budowania infrastruktury dla IIoT i czyni ją inteligentną. Ale co się za nim kryje? W dwóch inspirujących sesjach dowiesz się, dlaczego Ethernet jednoparowy jest tak ważny z punktu widzenia budowy bezproblemowych połączeń między czujnikami a platformą IIoT. Przyjrzymy się całemu ekosystemowi SPE. Jest czym się ekscytować!
Na życzenie
MNIEJSZA, SZYBSZA, INTELIGENTNIEJSZA: ŁĄCZNOŚĆ ETHERNET WYKRACZAJĄCA POZA RJ45
Jakie rozwiązanie Ethernet jest obecnie preferowane w zastosowaniach przemysłowych? Zastosowanie sprawdzonego złącza RJ45 w trudnych warunkach pracy stawia przed nim szczególne wymagania. A ci, którzy nawet planują wdrożenia w obszarze Przemysłu 4.0 i Internetu Rzeczy, szukają nowych rozwiązań daleko wykraczających poza RJ45 - zminiaturyzowanych, modułowych i wykonanych z myślą o wysokiej prędkości transmisji danych oraz bezproblemowej komunikacji typu czujnik-chmura. W tym seminarium internetowym zaprezentowano dostępne technologie i rozwiązania.
Na życzenie
MEGATREND W CENTRUM ZAINTERESOWANIA: ETHERNET JEDNOPAROWY - PUNKT ZWROTNY INTERNETU RZECZY
Ethernet jednoparowy (SPE) jest przełomową technologią komunikacyjną pozwalającą na ugruntowanie się Internetu Rzeczy. SPE służy do przesyłania danych z poziomu obiektu do chmury bezbarierowo. Używając tylko jednej pary przewodów, SPE transmituje duże ilości danych bezpiecznie i szybko z prędkością do 1 GBit/s i w zasięgu do 1000 metrów. Odkryj liczne korzyści SPE w naszym seminarium internetowym. Przedstawiamy przykłady zastosowań i rozwiązań oraz pokazujemy, jakie standardy stają się ważne.
Na życzenie
JAK NAWIĄZAĆ BEZBARIEROWĄ KOMUNIKACJĘ CZUJNIK-CHMURA
"Inteligentna Fabryka" ma na celu zwiększenie efektywności i ekonomiczności budowy, eksploatacji i konserwacji zakładów produkcyjnych oraz umożliwienie realizacji zupełnie nowych scenariuszy produkcji. W tym celu istotne są połączone systemy i bezbarierowa transmisja danych z poziomu obiektu do chmury. Wyjaśniamy, jak zbudować tę infrastrukturę i tym samym napędzać zmiany przemysłowe w Państwa firmie.
Na życzenie
IX INDUSTRIAL: WYJŚCIE NAPRZECIW WYZWANIOM MINIATURYZACJI
Kamery, wyświetlacze lub czujniki: nawet mniejsze urządzenia stawiają nowe wymagania wobec technologii łączeniowych - i popychają złącze RJ45 do granic możliwości. Obecnie potrzebne są rozwiązania, które są małe i solidne oraz gwarantują szybką transmisję danych. W tym seminarium internetowym przedstawimy złącze HARTING ix Industrial®, które zostało stworzone, aby sprostać tym wyzwaniom - i przyjrzymy się przykładom zastosowań.
Na życzenie
4 INSPIRUJĄCE PRZYKŁADY: JAK SPE UŁATWIA WDROŻENIA W OBSZARZE INTERNETU RZECZY
O HARTING
Grupa Technologiczna HARTING jest jednym z wiodących światowych dostawców technologii łączeniowych dla trzech arterii: danych, sygnału i mocy, posiada 14 zakładów produkcyjnych i 44 spółki handlowe. Ponadto firma produkuje również systemy kas fiskalnych, siłowniki elektromagnetyczne do zastosowań seryjnych w motoryzacji i przemyśle, osprzęt do ładowania pojazdów elektrycznych, a także sprzęt i oprogramowanie dla klientów oraz aplikacje w automatyce, inżynierii mechanicznej i instalacyjnej, robotyce i inżynierii transportu. W roku fiskalnym 2017/18, około 5 000 pracowników wygenerowało obroty na poziomie 762 milionów euro.