Seminarium internetowe na życzenie
MNIEJSZA, SZYBSZA, INTELIGENTNIEJSZA: ŁĄCZNOŚĆ ETHERNET WYKRACZAJĄCA POZA RJ45
SEMINARIUM INTERNETOWE NA ŻYCZENIE
Zarejestruj się i obejrzyj seminarium internetowe: Film możesz obejrzeć natychmiast po rejestracji — lub później. Bezzwłocznie otrzymasz e-mail z linkiem do seminarium internetowego.
Jakie rozwiązanie Ethernet jest obecnie preferowane w zastosowaniach przemysłowych? Zastosowanie sprawdzonego złącza RJ45 w trudnych warunkach pracy stawia przed nim szczególne wymagania. A ci, którzy nawet planują wdrożenia w obszarze Przemysłu 4.0 i Internetu Rzeczy, szukają nowych rozwiązań daleko wykraczających poza RJ45 - zminiaturyzowanych, modułowych i wykonanych z myślą o wysokiej prędkości transmisji danych oraz bezproblemowej komunikacji typu czujnik-chmura. W seminarium internetowym przedstawione będą dostępne technologie i rozwiązania.
Szczegóły
- Język: angielski
- Rozpoczęcie: na życzenie
- Czas trwania: 60 minut wraz z nagraną sesją pytań i odpowiedzi
PORUSZANE TEMATY:
- Wyzwanie przemysłowych megatrendów: Jak miniaturyzacja i cyfryzacja wpływają na wymagania dotyczące rozwiązań w przemyśle
- Od RJ45 do SPE: Sprawdź horyzont aktualnych rozwiązań
- Przykłady zastosowań: Jak wybrać właściwe rozwiązanie dla swojego zastosowania
PRELEGENT
Joachim Finke
Kierownik Sieci PM ds. Złączy Interfejsowych
HARTING Electronics GmbH
"Ethernet jest najważniejszym i najbardziej rozpowszechnionym standardem w komunikacji przemysłowej. Od wielu lat tworzymy dla naszych klientów nową i niezawodną infrastrukturę sieciową. Czy osiem, cztery lub tylko dwa przewody: dostarczamy własciwą infrastrukturę do wejścia w świat IIoT".
SERIA SEMINARIÓW INTERNETOWYCH DLA PIONIERÓW W PRZEMYŚLE
Więcej seminariów internetowych? W naszej serii seminariów internetowych TRENDY W ETHERNECIE PRZEMYSŁOWYM 2020 przedstawiamy trendy, nowości i rozwiązania z obszaru przemysłowej sieci Ethernet. Daj się zainspirować i odkryj możliwości dla swojej firmy.
O HARTING
Grupa Technologiczna HARTING jest jednym z wiodących na świecie dostawców przemysłowych rozwiązań łączeniowych dla kluczowych arterii: danych, sygnałów i zasilania. Firma posiada 14 zakładów produkcyjnych i 44 przedsiębiorstwa handlowe. Ponadto firma produkuje również systemy kasowe dla handlu detalicznego, siłowniki elektromagnetyczne do użytku w branży motoryzacyjnym i przemyśle seryjnym, urządzenia do ładowania pojazdów elektrycznych, a także sprzęt i oprogramowanie dla klientów oraz rozwiązania w zakresie automatyki, budowie maszyn i urządzeń, robotyce i transporcie. W roku fiskalnym 2017/18, około 5 000 pracowników wygenerowało obroty na poziomie 762 milionów euro.