Webbinarium på begäran
Hur du etablerar en gränslös kommunikation givare-till-moln
WEBBINARIUM PÅ BEGÄRAN
Registrera och se webbinariet: Du kan se videon direkt efter registreringen - eller senare. Du får omgående e-post med en länk till webbinariet.
Den ”Smarta Fabriken” är konstruerad för att effektivisera konstruktionen, driften och underhållet av produktionsanläggningar och göra dem lönsammare och möjliggöra helt nya produktionsscenarier. För det behövs anslutna system och gränslös kommunikation från fältnivån till molnet. Vi förklarar hur du skapar den här infrastrukturen och därmed driver på den industriella omställningen i ditt företag.
Detaljer
- Språk: Engelska
- Starta: på begäran
- Tidsåtgång: 60 minuter inkl. inspelad fråge&svar-presentation
VI KOMMER ATT PRATA OM:
- Förbindningsteknik: Hur du gör fältnivån smart
- Automationspyramid: problemet med fältbussar
- Framgångsrik omvandling: 4 steg för att etablera en smart infrastruktur
PRESENTATÖR
Dr Karsten Walther
Chef för projektledningen, Perinet GmbH
Karsten Walther är specialist inom den integrerade utvecklingen av kompakta elektroniska system, den effektiva användningen av maskinvara och IP-baserade kommunikationsprotokoll. Med HARTING:s MICA vann han Hermes-utmärkelsen vid Hannover-mässan 2016 och nu expanderar han gränsen för IoT-nätverk tillsammans med Perinet.
SERIE MED WEBBINARIER FÖR INDUSTRIELLA PIONJÄRER
Mer webbinarier? I vår serie TRENDER INDUSTRIAL ETHERNET 2020 introducerar vi trender, utveckling och lösningar inom Industrial Ethernet. Låt dig inspireras och upptäck möjligheter för ditt företag.
Om HARTING
Företagsgruppen HARTING Technology är en av världens ledande leverantörer av industriell förbindningsteknik för de tre livlinorna data, signaler och kraft och har 14 produktionsorter och 44 återförsäljare. Därutöver producerar företaget även utcheckningssystem för detaljhandeln, elektromagnetiska ställdon för fordons- och industriell serieproduktion, laddningsutrustning för elfordon samt maskinvara och programvara för kunder och applikationer inom automatiseringsteknik, mekanisk och anläggningsteknik, robotteknik och transportteknik. Under affärsåret 2019–20 bidrog 5 500 anställda till en försäljning motsvarande 759 miljoner euro.