Products & Solutions
Løsninger til strømfordelingsenheder (PDU'er)
Reducér installationstiden med Plug and Play &-løsninger
HARTING tilbyder præmonterede plug-in kabelføringsløsninger til fordeling af strøm fra datacentrets nødstrømsforsyning (UPS) til rackstrømforsyningsenhederne (rPDU'er). Disse løsninger optimerer datacentrets energiforsyningskæde ved at reducere installationstiden betydeligt i forhold til fast ledningsføring, samtidig med at rentabiliteten øges.
Reducér installationstiden med Plug and Play &-løsninger
Tidligere har udviklere og planlæggere af datacentre været nødt til manuelt at tilslutte de elektriske forbindelser fra UPS'en til PDU'erne. Det var tidskrævende, og der var stor risiko for fejl i ledningsføringen. Plug-in kabelmonteringer er mere sikre. De er præforbundne, afprøvet og kan bruges i Plug and Play &-tilstand. Så snart det it-udstyr, der skal forsynes med strøm, er installeret, skal kabelmonteringen blot tilsluttes. Det tager kun en brøkdel af den tid, det ville tage at slutte den direkte til PDU'erne.
Det er også meget vigtigt at minimere nedetid. Når det gælder vedligeholdelsesarbejde, kan forbindelsen hurtigt og nemt frakobles og genetableres ved hjælp af en kabelmontering fra HARTING. Dette reducerer nedetiden betydeligt i forhold til hård ledningsføring.
Brug af intelligente konnektorer til IoT
Som et resultat af IoT (Internet of Things) udvikles der også intelligente løsninger på stiksiden og er allerede tilgængelige. Disse "intelligente" konnektorer gør det muligt for ID-moduler at gemme oplysninger om en status for en enhed og derefter kommunikere disse oplysninger. Desuden forhindrer overspændingsbeskyttelsesmoduler skader på en datacenterenhed, som ellers kunne skyldes systemoverspændinger.
HARTING tilbyder Han-Eco®-stik til datacentre fremstillet af højtydende plast, som kan udstyres med kompakte moduler og Han-Modular®-indsatser. Ud over strøm- og signalmoduler har Han-Modular®-serien også moduler til overførsel af data i Gigabit-området. Ved at bruge Han-Modular®-indsatser har PDU-designteknikere hurtigt og nemt kunnet skabe helt skræddersyede kabelmonteringer ved hjælp af standardmoduler direkte fra lager.
Ud over strømforsyningen kan signaler (såsom for temperatur- eller spændingsniveau i rPDU) via en standardiseret stikbase (f.eks. Han-Eco®).
"Blinde" tilslutningsbare forbindelser gør energisystemer mere effektive
Konnektorer fra HARTING til strømfordeling og lagring