Produkte & Lösungen
Lösungen für Power Distribution Units (PDUs)
Reduzierung der Installationszeit mit Plug & Play-Lösungen
HARTING bietet steckfertige, vorkonfektionierte Verkabelungslösungen für die Stromverteilung von der unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) des Datencenter zu den rack Power Distribution Units (rPDUs). Die Verwendung dieser Lösungen optimiert die Energieversorgungskette des Datencenters, indem sie die Installationszeit, verglichen mit einer festen Verdrahtung, wesentlich senkt und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit erhöht.
Reduzierung der Installationszeit mit Plug & Play-Lösungen
In der Vergangenheit haben die Entwickler und Planer von Datencenter die elektrische Verbindung der USV zu den PDUs manuell verdrahtet. Dies war zeitaufwendig und die Gefahr der Falschverdrahtung hoch. Sicherer sind steckfertige Kabelkonfektionen. Diese sind vorverdrahtet, getestet und letztendlich im Plug & Play-Modus einsetzbar. Sobald die zu versorgende IT-Einrichtung installiert ist, muss die Kabelkonfektion nur noch eingesteckt werden. Dies dauert nur einen Bruchteil der Zeit, die im Vergleich für die direkte Verdrahtung mit den PDUs benötigt würden.
Weiterhin ist die Minimierung von Ausfallzeiten von entscheidender Bedeutung. Wenn es Zeit für Instandhaltungsarbeiten ist, kann die Verbindung mit einer Kabelkonfektion von HARTING schnell und einfach getrennt und wiederhergestellt werden, die Ausfallzeit im Vergleich zur Festverdrahtung wird erheblich reduziert.
Einsatz intelligenter Steckverbinder für das IOT
Das IOT (Internet der Dinge) führt dazu, dass auch auf Steckverbinder-Seite intelligente Lösungen entwickelt werden und bereits verfügbar sind. Diese "intelligenten" Steckverbinder bieten zum einen die Möglichkeit, mittels ID-Module Informationen über den Zustand einer Einheit zu speichern und diesen zu kommunizieren. Des Weiteren verhindern Überspannungsschutzmodule einen möglichen Schaden an einer Rechenzentrums-Einheit, der sonst bei Überspannung im System entstehen könnte.
HARTING bietet für Rechenzentren den Han-Eco® - Steckverbinder aus Hochleistungskunststoff an, der neben kompakten Modulen auch mit Han-Modular® Kontakteinsätzen bestückt werden kann. Die Baureihe Han-Modular® bietet neben Power- und Signal-Modulen auch Module für die Datenübertragung bis in den Gigabit-Bereich an. Durch die Verwendung der Han-Modular®-Kontakteinsätze sind PDU-Entwickler in der Lage, mittels Standardmodulen schnell und einfach vollständig kundenspezifische Kabelkonfektionen zu erstellen.
Über eine standardisierte Grundfläche des Steckverbinders (z.B. Han-Eco®) können neben der Leistungsversorgung auch Signale (z.B. Temperatur oder Spannungslevel in der rPDU) übertragen werden.
"Blind" steckbare Verbindungen machen Energieanlagen effizienter
Steckverbinder von HARTING für die Energieverteilung und -speicherung