Produkte & Lösungen
Han-Eco® - Steckverbinder aus Hochleistungskunststoff
Modularer Steckverbinder, der kaum ins Gewicht fällt. Ideal, wenn Anwendungen leichte und preisoptimierte Lösungen verlangen.
Bei der Baureihe Han-Eco® handelt es sich um eine Gehäusebaureihe, die aus Hochleistungskunststoff gefertigt ist. Durch eine hohe Resistenz gegen Umwelteinflüsse eignen sich die Gehäuse sowohl für Indoor- als auch Outdoor-Anwendungen. Die Nutzung von Kunststoff bringt darüber hinaus deutliche Gewichts- und Kostenvorteile gegenüber klassischen Metallgehäusen mit sich.
Han-Eco® Modular
Die Han-Eco® Modular Gehäuse ermöglichen die direkte Integration der Module aus dem Han-Modular® Portfolio. Die Konfektionierung erfolgt schraubenlos und komplett ohne Werkzeug, auf Basis einer einfachen und zuverlässigen Verrastlösung ("Click and Mate"). Dies erschließt eine Fülle neuer Einsatzmöglichkeiten für Kunststoffgehäuse in den Bereich Indoor und Outdoor.
Die Besonderheit ist hierbei, dass im Han-Eco® Modular Gehäuse in jeder der vier Baugrößen ein Modul mehr Platz findet, als im äquivalenten Gegenstück aus der Han® B Standard oder Han-Eco® B Baureihe.
Han-Eco® A
Die Baureihe Han-Eco® A bietet durch ihre schmalere Form für viele Applikationen eine attraktive Kunststoff-Alternative. Han-Eco® A ermöglicht eine vereinfachte und zeitsparende Montage von der Rückseite des Schaltschranks. Der Halterahmen mit vorkonfektioniertem Einsatz rastet von hinten in das am Schaltschrank angebrachte Anbaugehäuse ein. Neben der rückwärtigen Montage ist natürlich weiterhin die konventionelle Montage von vorn möglich.
Han-Eco® B
Die Baureihe Han-Eco® B ist das neuste Mitglied der Han-Eco® Familie. Sie ist mit dem Industriestandard Han® B vollständig kompatibel und in den Baugrößen 6B - 24B verfügbar. Es können sowohl Standardeinsätze, als auch Module in Verbindung mit dem Gelenkrahmen aus dem Han-Modular® Programm eingesetzt werden. Wie bei der Baureihe Han-Eco® A ermöglicht auch Han-Eco® B eine rückwärtige Montage der Kontakteinsätze im Anbaugehäuse.
Han-Eco® in der Anwendung:
Effiziente Vorkonfektionierung von Kabelbäumen spart Zeit und reduziert Kosten
Der Einsatz von Steckverbindern im Schaltschrank bringt bei der Montage von Kabelbäumen bislang nicht vermeidbare Aufwände mit sich: Vorkonfektionierte Steckverbinder-Einsätze müssen von außen in ein Anbaugehäuse an der Schaltschrankinnenwand eingeschoben werden. Die neue Möglichkeit der rückwärtigen Montage bringt deutliche Zeitvorteile mit sich. Dies kann zu einer signifikanten Kostenreduktion beitragen. Lesen Sie mehr!
HARTING Steckverbinder tragen zur Gewichtsreduzierung bei
Die Steigerung der Energieeffizienz und die Gewichtsreduzierung zählen zu den wichtigsten Trends im Schienenfahrzeugbau. Wie aber lässt sich die Energie-Effizienz von Schienenfahrzeugen verbessern? Einen messbaren Beitrag können Steckverbinder leisten. Erfahren Sie, wie!
Steckverbinder vereinfachen den Schaltschrankbau
Die Suche nach Einsparpotenzialen ist ein zentrales Thema in der Windindustrie. Dank neuer Montageoptionen können Steckverbinder-Einsätze von der Innenseite des Schaltschrankes montiert werden. Dadurch können viele Installationsschritte in die Konfektionierung vorverlagert werden, wodurch teure Arbeitsstunden von Technikern in der Anlagemontage eingespart werden. Lesen Sie mehr!
Mit der Wahl des richtigen Steckverbinders bis zu 50% mehr Energieeffizienz erreichen
Der weltweite Markt für Rechenzentren erfährt Jahr für Jahr ein explosives Wachstum. Mit zunehmender Nutzung ist auch der Energiebedarf stetig gestiegen und macht inzwischen einen erheblichen Teil des weitweiten Strombedarfs aus.Neben der nachhaltigen Nutzung erneuerbaren Energien, liegt der Schlüssel auch in der Steigerung der Energieeffizienz des derzeitigen Verbrauchs. Erfahren Sie, wie Sie den Energie-Einsatz (PUE) Ihrer Anlage optmieren, indem Sie Energieverluste minimieren.
Was unsere Kunden sagen:
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Steckkompatibiltät zwischen Metall und Kunststoff (Han-Eco® A, Han-Eco® B)
- Rückwärtige Montage der Kontakteinsätze ermöglicht kurze Installationszeiten
- Geringes Gewicht bei sehr guter mechanischer Robustheit
- Outdoor Variante für erhöhte Umweltbelastungen verfügbar
- Korrosionsbeständigkeit durch den Einsatz von Kunststoff
- Brandbeständigkeit nach UL94 V0