Products & Solutions
Oplossingen voor energieverdelingsunits (PDU's)
Verkort de installatieduur met Plug & Play-oplossingen
HARTING biedt plug-in-, voorgemonteerde bekabelingsoplossingen aan voor de energieverdeling uit ononderbroken stroomvoorzieningen (UPS), van het datacentrum naar energieverdelingsunits in rekken (rPDUs). Deze oplossingen optimaliseren de energievoorzieningsketen van het datacentrum door de installatieduur aanzienlijk te verkorten vergeleken met vaste bedrading, terwijl tegelijkertijd de winstgevendheid wordt vergroot.
De installatieduur verkorten met Plug & Play-oplossingen
In het verleden dienden ontwikkelaars en planners van datacentra de elektrische verbiningen van de UPS naar de PDU's handmatig te bedraden. Dat was tijdrovend en er bestond een hoog risico voor bedradingsfouten. Plug-in-kabelmodules zijn veiliger. Deze zijn vooraf bedraad, getest en kunnen worden gebruikt in de Plug & Play-modus. Zodra de IT-apparatuur die wordt voorzien van spanning, is geïnstalleerd, hoeft de kabelmodule alleen nog maar te worden ingestoken. Dat duurt slechts een fractie van de tijd die het zou duren om deze rechtstreeks te bedraden naar de PDU's.
Het is ook zeer belangrijk om uitvaltijden te minimaliseren. Voor onderhoudswerkzaamheden kan de verbinding snel en gemakkelijk worden losgekoppeld en opnieuw tot stand worden gebracht met gebruik van een kabelmodule van HARTING. Dit vermindert de uitvaltijd aanzienlijk vergeleken met vaste bedrading.
Intelligente connectoren gebruiken voor het IoT
Als gevolg van het IoT (Internet of Things) worden intelligente oplossingen ook aan connectorzijde ontwikkeld en zijn deze reeds verkrijgbaar. De "intelligente" connectoren stellen ID-modules in staat om informatie over de status van een unit op te slaan en deze informatie vervolgens door te geven. Verder voorkomen modules voor overspanningsbeveiliging schade aan de unit van het datacentrum, die anders zouden kunnen resulteren uit systeemoverspanningen.
Voor datacentra biedt HARTING de Han-Eco®-connectoren aan, die zijn gemaakt van hoogpresterend kunststof en kunnen worden bevestigd met compacte modules en Han-Modular®-inzetstukken. Naast energie- en signaalmodules beschikt de Han-Modular®-serie ook over modules voor datatransmissie in het Gigabit-bereik. Door Han-Modular®-inzetstukken te gebruiken, konden PDU-designtechnici snel en gemakkelijk volledige kabelmodules op maat maken met gebruik van standaard, uit de schappen verkrijgbare modules.
Naast voeding kunnen ook signalen (zoals voor temperatuur of spanningsniveau in de rPDU) worden overgedragen via een gestandaardiseerde connectorbasis (bijv. Han-Eco®).
"Blind"-steekbare verbindingen maken energiesystemen efficiënter
Connectoren van HARTING voor energieverdeling en -opslag