Markten

Transport

Wij leveren connectiviteitsoplossingen voor voeding, data- en signaaloverdracht in de spoorwegtechnologie. Ethernet-backbones en data-infrastructuren (bijv. voor sensoren en omroepsystemen) zijn slechts enkele van de mogelijke toepassingen.

Machines - metaalbewerking

HARTING biedt elektromechanische, optische en pneumatische interfaces evenals kabelmodules voor gereedschapswerktuigen. Het assortiment omvat oplossingen voor alle algemene energie-, besturings-, signaal- en datakoppelingen in een marktsegment dat varieert van machinemodules en functionele units tot compacte machines naar onderling gekoppelde productiesystemen met complexe afhandelings- en roboticatoepassingen.

Machines - kunststoffen

Wij leveren gestandaardiseerde (bijv. EUROMAP) of aangepaste elektromechanische interfaces, componenten evenals kabelmodules voor de overdracht van data, signalen en energie. Onze oplossingen maken het flexibele en modulaire design van machines en apparatuur mogelijk in de kunststof- en verpakkingsindustrie.

Machines - Voedselverwerking en verpakking

Machines en interfaces voor de verpakkings- en voedselindustrie moeten bestand zijn tegen water, stof en agressieve omgevingsinvloeden. Wij bieden een breed assortiment aan oplossingen voor de transmissie van vermogen, signaal en data, met name in omgevingsoplossingen die exact op uw eisen aansluiten, of het nu om een productcombinatie of een voorgemonteerde oplossing gaat.

Robotica

Miniaturisering en modularisering zijn de trends in de robotica. HARTING ondersteunt deze zeer efficiënte oplossingen. Voorbeelden zijn modulaire connectoren voor de transmissie van vermogen en signalen tussen de besturingskast en de robot, en gemakelijk aansluitbare data-interfaces voor de robotkop.

Automatisering

De juiste verbindingstechnologie voor automatisering moet flexibel uitbreidbaar, robuust en betrouwbaar zijn. Connectoren ondersteunen het modulaire ontwerp van productielijnen om voor kortere ontwikkelingstijden te zorgen, het transport te vergemakkelijken en de installatie en het onderhoud te vereenvoudigen.

Windenergie

In de energiesector zijn betrouwbare verbindingen van cruciaal belang voor opwekking en overdracht: connectoren worden bijv. gebruikt voor het aansluiten van hoogspanningscomponenten in energiecentrales. Dergelijke connectoren kunnen de data- en signaaloverdracht aan die voor het bewaken van de centrales zijn vereist.

Energieverdeling en -opslag

Wij leveren robuuste data-, signaal- en energie-interfaces voor de energieverdelings- en opslagtoepassingen met snelle installatiecapaciteiten, modulaire designs en gemakkelijke vervollediging van het energiebeheer en besturingssystemen.

Landbouwtechnologie

Een robuuste en gemakkelijk te gebruiken verbindingsoplossing voor het verbinden van werktuigen en andere aanbouwdelen: dat is zeer belangrijk in de landbouw. Dit is zowel van toepassing op klantspecifieke kabelmodules als voor toekomstige IoT-oplossingen of robuuste connectorsystemen met een hoge beschermingsgraad.

Intra-logistieke en transportsystemen

Wij leveren technologieën en oplossingen die effectieve digitale end-to-end-processen leveren voor logistieke centra en expeditiemagazijnen. De gebruikte elektrische automatisering is uitgerust met maximale Plug & Play-functionaliteit – en alleen op deze wijze is het mogelijk om het magazijn snel (voor de installatie) in te stellen en een continue beschikbaarheid van het magazijn te garanderen. Onze infrastructuur is veelzijdig, passend en insteekbaar. Als zodanig is het een activeerder voor de gedecentraliseerde aandrijftechnologie, typisch in deze sector.

Medisch

Onderzoek speelt een belangrijke rol, met name in de medische technologie. Op basis van miniaturisering is HARTING verantwoordelijk voor de stabiele ontwikkeling van nieuwe producten en standaardproducten.

Datacentrum

24/7 – constant beschikbaar, is de belangrijkste parameter voor serversystemen in datacentra. Dankzij onze optimaal aangepaste en voorgemonteerde systeembekabeling kunnen deze serversystemen zeer efficiënt in datacentra worden geïnstalleerd. Bovendien minimaliseren plug & play-connectiviteitsoplossingen de vereiste onderhoudswerkzaamheden.

Levensmiddelenbedrijven

Al meer dan 20 jaar heeft HARTING Systems een uitgebreide ervaring in de distributie van producten met een hoog risico op diefstal in en achter het kassagebied. Als specialist op het gebied van de levensmiddelenhandel (LEH) biedt HARTING Systems een complete oplossing uit één enkele bron.