Products & Solutions

PCB-konnektor HARTING har-flex®

Lille, fleksibelt, robust: Oplev har-flex PCB-konnektoren fra HARTING.

Mindre, mere kraftfuld og mere robust på samme tid  er credo på alle områder på vej til industri 4.0. Det miniaturiserede design og den store variation af har-flex® PCB-konnektoren giver enhedsproducenterne en frit skalerbar tilslutningsteknologi, der gør dem i stand til at opfylde kravene til miniaturisering. 

Signal, data og strøm  -   har-flex® PCB-konnektorer tilbyder en bred vifte af tilslutningsløsninger til printplader med  forskellige designs og  poltal.

 

Applikationseksempel

Kontrolskabsplads er penge i maskin- og anlægskonstruktion. Afhængigt af kravene i kundeapplikationen og IO'ernes pakningstæthed er det ret almindeligt at samle 50 eller flere IO-moduler i en række. Det bliver  hurtigt klart, at hver millimeter, der spares i bredden af det enkelte modul, har en betydelig indflydelse på den plads, der spares i kontrolskabet. 

GRATIS WEB-SEMINAR

HARTING har-flex

har-flex® Power PCB-konnektor

Ud over standarden har-flex® i 1,27 mm hældning tilbyder har-flex® produktfamilien også konnektorer med 2,54 mm hældning. har-flex® Power er specielt designet til transmission af høje strømstyrker mellem 18 A og 29 A

Det fleksible polantal fra 2 til 12 er muliggjort af et modulært produktionskoncept. Desuden kan brugerne vælge mellem versioner til SMT- og THR-strømkontakter. har-flex® Power PCB-konnektorer fås i lige og vinklet design og kan bruges i parallelle (mezzanin) kort-, udvidelseskort- og bundkort-til-datterkort-konfigurationer.

Takket være den samme formfaktor kan har-flex® Power og Signal bruges sammen på ét PCB. Dette muliggør en streng adskillelse af signal og strøm, samtidig med at et sammenhængende konnektorsystem opretholdes.

har-flex® Hybrid PCB-konnektor

Et særligt træk ved har-flex® PCB-konnektorfamilien og det modulære produktionskoncept er kombinationen af signal- og strømkontakter: har-flex® Hybrid's fødsel. Dette muliggør kompakte og alsidige tilslutningsløsninger, som er ideelle til miniaturiserede PCB-systemer.
har-flex® Hybrid-konnektorer fås i lige og vinklede versioner og kan bruges i parallelle (mezzanin) kort-, udvidelseskort og bundkort-til-datterkort-konfigurationer.

Ved at bruge hybrid-konnektorer kan plads og kræfter spares på et PCB - ideelt til modulære IO-systemer og andre kontrolapplikationer.

har-flex® Signal PCB-konnektor

Det velkendte har-flex® PCB-konnektor med  den gennemprøvede 1,27 mm hældning er ideelt til miniaturiserede industrielle applikationer. Polantal fra 6 til 100 i trin på 2, kombineret med en bred vifte af lige og vinklede designs og versioner med IDC -kabeltilslutning resulterer i en bred vifte af muligheder. Kunderne kan implementere nye og mindre systemer uden at gå på kompromis med robustheden.

Selv skræddersyede versioner er mulige på anmodning. Tendensen bevæger sig i stigende grad væk fra standardiserede rackløsninger mod modulære enheder , der kræver miniaturiserede og skræddersyede PCB-arrangementer.

Forskellige antal poler fra 6 til 100 i alle designs

Både lige og vinklede versioner samt IDC-kabelkonnektorer fås i alle lige antal poler mellem 6 og 100. Dette gøres muligt ved hjælp af et innovativt modulært produktionskoncept, der omdefinerer skræddersyede versioner til standardkomponenter. Brugen af det præcist tilpassede antal poler og design giver den største fleksibilitet i enhedens design og understøtter miniaturiseringen af enheder.

Klar til industrien: SMT- og THR-nedholdere

har-flex® PCB-konnektorer fås med SMT- og THR-nedholdere. Nedholdere øger konnektorens robusthed og reducerer belastningen på kontakterne. THR-versionen kombinerer den mekaniske stabilitet ved gennemhulsteknologi med fordelene ved moderne flydelodning. Dette gør THR-versionen særlig velegnet til applikationer, hvor der kan forekomme høje tværgående kræfter såsom rektangulære PCB-kombinationer og blind sammenkobling.

Mange sammenkoblingscyklusser og pålidelige kontakter

HARTING sætter de højeste standarder for nøjagtigheden af har-flex® kontaktfjedrene, som får en defineret kontaktflade af høj kvalitet ved en særlig poleringsproces. Denne proces giver kontaktpunktet en særlig høj kvalitet. Sammen med standardbelægningen for ydeevneniveau 1 garanterer dette en pålidelig elektrisk forbindelse i mindst 500 sammenkoblingscyklusser.

Sikker håndtering: låsehåndtag og trækaflastning

Låsehåndtag på siderne af IDC-kabelkonnektorer sikrer en pålidelig elektrisk forbindelse, selv under kraftige stød- og vibrationsbelastninger. Valgfri aflastning beskytter IDC-forbindelsen mod trækbelastninger på kablet.

Skræddersyede IDC-kabelmonteringer

Kabelmonteringer er tilgængelige:

  • i alle antal poler fra 6 til 100
  • i skræddersyede længder
  • med og uden trækaflastning
  • AWG 30/7
  • 0,635 mm hældning

har-flex® HD - Card Edge PCB-konnektor

Konnektorene i ét stykke i har-flex® HD - Card Edge-serien med en kontakthældning på 0,8 mm gør det muligt at tilslutte printkort med en tykkelse på 1,6 mm direkte.

På grund af det lille antal kontaktpunkter kan HD-Card Edge-konnektorene bruges i højhastighedsapplikationer med datahastigheder på op til 25 Gbps. Polantal fra 20 til 140 og valgfrie nedholdere (SMT eller THR) gør det muligt for brugeren at tilpasse konnektorene til deres individuelle industrielle krav.

Høj hastighed op til 25 Gbit/s

HD-Card Edge er forudbestemt til transmission af data og fuldender dermed triaden "signal, strøm og data" inden for har-flex®-familien.

Klar til industrien: SMT- og THR-nedholdere

Konnektorene i har-flex® HD-Card Edge-serien fås med SMT og THR-nedholdere. Nedholderne øger konnektorenes robusthed og reducerer belastningen på kontakterne. Hvis pladsbesparelse på kortet er en prioritet, kan brugerne også benytte versioner uden nedholdere.

Enhver mezzaninafstand takket været adapter PCB

Card Edge-konnektorer kan bruges til at opnå store afstande mellem parallelle PCB'er i mezzanin-applikationer. Adapterkortet kan også skræddersyes.

har-flex® i eCatalogue