PRODUTOS E SOLUÇÕES
Cabeamento de sistema Han® S 200
Obtenha o máximo de flexibilidade com a solução de cabeamento certa
Aproveitando os modernos sistemas de armazenamento de energia é possível armazenar energias renováveis, como as do sol ou do vento. Isto permite que a energia gerada seja utilizada posteriormente, de acordo com a demanda.
A HARTING oferece uma tecnologia de conexão segura para os sistemas modulares de armazenamento em baterias com sua linha Han®S e o cabeamento correspondente. As bases compactas desta linha contam com contatos para potências de até 200 A e 1500 V DC. As bases montadas em painel podem ser rotacionadas em 360 graus, permitindo uma excelente flexibilidade. Os cabos são resistentes às altas e baixas temperaturas, radiação UV, ozônio e ácidos.
Instalação e configuração rápidas
O sistema de cabeamento Han® S 200 nos auxilia ao longo do caminho em direção a um sistema de energia sustentável no futuro. Apresentando um contato simples, rápido e seguro, o cabeamento do sistema Han® S 200 é a conexão ideal para a fiação frontal de sistemas modulares de armazenamento em baterias. Há uma variante vermelha do Han® S para o terminal positivo e uma variante preta para o terminal negativo. Ambos também são codificados mecanicamente para eliminar o risco de conexão errada. Estas características são vantajosas durante o serviço e a manutenção.
Os contatos fêmeas incluem três seções transversais diferentes (por exemplo, 25 mm², 35 mm² e 50 mm²) com um cabo que possui excelente resistência aos raios UV, óleos, combustíveis e altas temperaturas.
Redução dos custos de operação
A vantagem dos cabos pré-montados é que eles permitem um comissionamento inicial rápido e fácil. Outro benefício para o cliente proporcionado por esta solução Plug & Play é que não ocorrem custos de ferramentas, armazenamento ou mão-de-obra , portanto, o custo total dos materiais operacionais é reduzido. As montagens são 100% testadas de acordo com os altos padrões de qualidade da HARTING.
Suas vantagens em resumo:
- Transmissão de alta potência de até 200 A com 1500 V DC, 1000 V AC
- A verificação visível do status de travamento garante uma instalação segura
- Instalação e configuração rápidas, mesmo para grandes lotes
- Contatos com proteção ao toque
- Sistema mecânico de codificação por cores
- O cabo é resistente ao calor, frio, UV, ozônio e ácidos
- Redução dos custos operacionais devido à eliminação de ferramentas, armazenamento e custos de mão-de-obra
- Han® S em conformidade com as normas UL 1973, 4128, 9540