ПРОДУКЦИЯ И РЕШЕНИЯ
Системные кабели Han® S 200
Максимальная универсальность с правильным кабельным решением.
Современные системы накопления и хранения энергии позволяют хранить энергию, полученную из таких экологичных возобновляемых источников, как солнце или ветер. Благодаря им можно воспользоваться сгенерированной энергией позже, когда она потребуется.
HARTING предлагает надежную и безопасную технологию модульных аккумуляторных систем хранения энергии со своей серией Han®S и соответствующей кабельной разводкой. Компактные корпуса в этой серии оснащены контактами для подачи питания с силой тока до 200 А и напряжением до 1500 В постоянного тока. Проходные корпусы можно поворачивать на 360 градусов, что обеспечивает высочайшую гибкость в установке. Кабели устойчивы к высоким и низким температурам, УФ-излучению, озону и кислотам.
Быстрая установка и настройка
Системные кабели Han® S 200 помогают прокладывать путь к экологичным энергетическим системам будущего. Благодаря простому, быстрому, надежному и безопасному контактированию системные кабели Han® S 200 – идеальное решение для фронтального присоединения проводов к модульным аккумуляторным системам накопления и хранения энергии. Это красный вариант исполнения Han® S для положительного полюса и черный для отрицательного. Оба варианта имеют механические ориентирующие элементы для предотвращения неверного соединения. Эти особенности полезны при обслуживании и ремонте.
Гнездовые контакты имеют три различных поперечных сечения (25, 35 и 50 мм²) и кабель с отличным сопротивлением к УФ-излучению, маслу, топливу и высоким температурам.
Снижение эксплуатационных расходов
Преимущество предварительно собранных кабелей заключается в том, что они обеспечивают быстрый и простой первичный ввод в эксплуатацию. Еще один плюс этого решения Plug & Play для заказчиков – отсутствие расходов на инструменты, хранение материалов или персонал, поэтому общая стоимость эксплуатационных материалов уменьшается. Сборки испытаны на 100 % согласно высоким стандартам качества HARTING.
Преимущества для вас:
- Передача высокой мощности до 200 А при 1500 В постоянного тока, 1000 В переменного тока
- Визуальная проверка состояния фиксации обеспечивает безопасный и надежный монтаж
- Быстрая установка и настройка даже для больших партий
- Контакты с защитой от прикосновения
- Механическая система кодирования с цветовой маркировкой
- Стойкость кабеля к жаре, холоду, УФ-излучению, озону и кислотам
- Уменьшение эксплуатационных расходов за счет исключения затрат на инструменты, хранение материалов и персонал
- Han® S соответствует стандартам UL 1973, 4128, 9540