PRODUKTER OG LØSNINGER
Han® S 200 systemkabelføring
Opnå maksimal fleksibilitet med den rigtige kabelføringsløsning
Ved at udnytte moderne energilagringssystemer kan der lagres bæredygtige regenerative energiformer som f.eks. dem fra solen eller vinden. Dette gør det muligt at anvende den producerede energi på en forsinket og efterspørgselsorienteret måde.
HARTING tilbyder en sikker tilslutningsteknologi til modulære batterilagringssystemer med sin Han®S serie og den tilhørende kabelføring. De kompakte huse i denne serie har kontakter til effekt op til 200 A og 1500 V DC. De panelmonterede huse kan drejes 360 grader, hvilket giver en fremragende fleksibilitet. Kablerne er modstandsdygtige over for høje og lave temperaturer, UV-stråling, ozon og syrer.
Hurtig samling og opsætning
Han® S 200 systemkabelføring hjælper os på vejen mod et bæredygtigt energisystem for fremtiden. Med enkel, hurtig og sikker kontakt er Han® S 200 systemkabelføringen den ideelle terminering til den forreste ledningsføring i modulære batterilagringssystemer. Der er en rød variant af Han® S til den positive terminal og en sort variant til den negative terminal. Begge er også mekanisk kodet for at eliminere risikoen for forkert sammenkobling. Disse egenskaber er fordelagtige under service og vedligeholdelse.
Hunkontakterne har tre forskellige tværsnit (f.eks. 25 mm², 35 mm² og 50 mm²) med et kabel, der har fremragende modstandsdygtighed over for UV-stråler, olier, brændstoffer og høje temperaturer.
Reduktion af driftsomkostningerne
Fordelen ved færdigsamlede kabler er, at de muliggør en hurtig og nem indledende idriftsættelse. En anden kundefordel ved denne Plug-and-Play&-løsning er, at der ikke opstår værktøjs-, lager- eller arbejdsomkostninger - så de samlede omkostninger til driftsmaterialer reduceres. Samlingerne er 100 % testet i henhold til HARTINGs høje kvalitetsstandarder.
Et overblik over jeres fordele:
- Transmission af høj effekt op til 200 A ved 1500 V DC, 1000 V AC
- Synlig kontrol af låsestatus sikrer sikker samling
- Hurtig samling og opsætning, selv ved store batchstørrelser
- Fingersikre kontakter
- Mekanisk farvet kodningssystem
- Kablet er modstandsdygtigt over for varme, kulde, UV-stråler, ozon og syrer
- Reducerede driftsomkostninger som følge af eliminering af værktøjs-, lager- og arbejdsomkostninger
- Han® S i henhold til UL-standarderne 1973, 4128, 9540