PRODUKTY I  ROZWIĄZANIA

Okablowanie systemowe Han® S 200

Osiągnij maksymalną elastyczność dzięki odpowiedniemu rozwiązaniu okablowania.

Wykorzystując nowoczesne systemy magazynowania energii, można magazynować energię odnawialną pochodzącą ze zrównoważonych źródeł, np. energię słoneczną czy wiatrową. Dzięki temu wytworzona energia może być wykorzystywana w późniejszym terminie, zależnie od potrzeb.

Dzięki złączom serii Han® S i dopasowanemu okablowaniu firma HARTING wprowadza do swojej oferty bezpieczną technologię połączeń do modułowych akumulatorowych systemów przechowywania energii. Kompaktowe obudowy tej serii posiadają kontakty o obciążalności do 200 A i 1500 V DC. Obudowy montowane przelotowo mogą być obracane o 360 stopni, co zapewnia doskonałą elastyczność. Przewody są odporne na wysokie i niskie temperatury, promieniowanie UV, ozon i kwasy.

Szybka instalacja i konfiguracja

Okablowanie systemowe Han® S 200 pomaga nam w drodze do zrównoważonego systemu energetycznego przyszłości. Okablowanie systemowe Han® S 200, charakteryzujące się prostym, szybkim i bezpiecznym kontaktem, jest idealnym połączeniem do frontowego okablowania modułowych akumulatorowych systemów magazynowania energii. Dostępny jest czerwony wariant złącza Han® S do zacisku dodatniego i czarny do zacisku ujemnego. Oba są również kodowane mechanicznie, aby wyeliminować ryzyko nieprawidłowego dopasowania. Cechy te są korzystne podczas serwisowania i konserwacji.

Styki żeńskie mają trzy różne przekroje (tj. 25 mm², 35 mm² i 50 mm²), a przewód charakteryzuje się doskonałą odpornością na promieniowanie UV, oleje, paliwa i wysokie temperatury.

Redukcja kosztów operacyjnych

Zaletą wstępnie zmontowanych przewodów jest to, że umożliwiają one szybkie i łatwe pierwsze uruchomienie. Kolejną korzyścią dla klienta wynikającą z zastosowania rozwiązania Plug & Play jest brak kosztów narzędzi, magazynowania i robocizny - dzięki czemu całkowity koszt materiałów eksploatacyjnych ulega zmniejszeniu. Podzespoły są w 100% testowane zgodnie z wysokimi standardami jakości firmy HARTING.

Wstępnie zmontowane okablowanie systemowe Han® S 200 może być natychmiast bezbłędnie podłączone.

Zalety dla klienta w zestawieniu:

Okablowanie systemowe Han® 200A w eCatalogue