PRODUCTOS Y SOLUCIONES

Sistema de cableado Han® S 200

Consiga la máxima flexibilidad con la solución de cableado adecuada

El aprovechamiento de los modernos sistemas de almacenamiento de energía permite almacenar energías regenerativas sostenibles, como la energía solar o la eólica. De esta manera se facilita el uso de la energía generada de forma diferida y en función de la demanda.

HARTING ofrece una tecnología de conexión segura para sistemas modulares de almacenamiento con baterías con su serie Han®S y el cableado correspondiente. Las bases compactas de esta serie disponen de contactos para potencias de hasta 200 A y 1500 V CC. Las bases montadas en panel pueden girar 360 grados, lo que aporta una excelente flexibilidad. Los cables son resistentes a las altas y bajas temperaturas, la radiación ultravioleta, el ozono y los ácidos.

Rápida instalación y configuración

El sistema de cableado Han® S 200 nos ayuda a recorrer el camino hacia un sistema energético sostenible para el futuro. Con un contacto sencillo, rápido y seguro, el cableado del sistema Han® S 200 constituye la conexión ideal para el cableado frontal de los sistemas modulares de almacenamiento con baterías. Existe una variante de color rojo Han® S para el terminal positivo y una variante de color negro para el terminal negativo. Ambas se codifican mecánicamente para eliminar el riesgo de acoplamiento incorrecto. Estas características resultan ventajosas durante el servicio y el mantenimiento.

Los contactos hembra incluyen tres secciones de cable diferentes (por ejemplo, 25 mm², 35 mm² y 50 mm²), con un cable que presenta una excelente resistencia a los rayos ultravioleta, el aceite, los combustibles y las altas temperaturas.

Reducción de los costes de explotación

La ventaja de los cables premontados es que permiten una puesta en servicio inicial rápida y sencilla. Otra ventaja para el cliente que aporta esta solución Plug & Play es que no se producen costes derivados de herramientas, almacenamiento o mano de obra  ; en consecuencia, el coste total de los materiales de explotación se reduce. Los conjuntos están probados al 100% según las normas de alta calidad de HARTING.

El cableado del sistema premontado Han® S 200 puede conectarse inmediatamente sin errores.

Sus ventajas de un vistazo:

Cableado de sistema Han® 200A en el catálogo electrónico