Producten & oplossingen

Han® S 200 systeembekabeling

Bereik de maximale flexibiliteit met de juiste bekabelingsoplossing.

Door te profiteren van moderne energieopslagsystemen kan duurzame, hernieuwbare energie, zoals van de zon of de wind, worden opgeslagen. Daardoor kan de opgewekte energie op een vertraagde, vraaggestuurde manier worden gebruikt.

De Han®S serie en de bijpassende bekabeling van HARTING biedt een veilige verbindingstechnologie voor modulaire accuopslagsystemen. De compacte behuizingen in deze serie beschikken over contacten voor vermogen tot en met 200 A en 1500 V DC. De aan het paneel gemonteerde behuizingen kunnen 360 graden worden gedraaid, waardoor u zeer flexibel bent. De kabels zijn bestand tegen hoge en lage temperaturen, UV-straling, ozon en zuren.

Snelle installatie- en configuratie

De Han® S 200 systeembekabeling helpt ons op de weg naar een duurzaam energiesysteem voor de toekomst. Met eenvoudige, snelle en veilige aansluitingen vormt de Han® S 200 systeembekabeling de ideale verbinding voor de bedrading van modulaire accuopslagsystemen aan de voorkant. Er is een rode variant van de Han® S voor de positieve klem en een zwarte variant voor de negatieve klem. Beide zijn ook mechanisch gecodeerd om het risico van onjuist insteken te vermijden. Deze karakteristieken zijn een voordeel tijdens service en onderhoud.

De vrouwelijke contacten omvatten drie verschillende dwarsdoorsneden (bijv. 25 mm², 35 mm² en 50 mm²) met een kabel die zeer bestendig is tegen UV, olie, brandstoffen en hoge temperaturen.

Exploitatiekosten verlagen

Het voordeel van voorgeassembleerde kabels is dat deze een snelle en gemakkelijke eerste inbedrijfstelling mogelijk maken. Een ander voordeel voor de klant dat deze Plug & Play-oplossing biedt, is dat er geen bewerkings-, opslag- of arbeidskosten voorkomen  – dus worden de totale kosten van bedrijfsmaterialen verminderd. De modules zijn 100% getest volgens de hoge kwaliteitsstandaarden van HARTING.

Voorgeassembleerde Han® S 200 systeembekabeling kan onmiddellijk, zonder fouten worden ingestoken.

Uw voordelen in één oogopslag:

Han® 200A-systeembekabeling in de eCatalogus