TERMÉKEK ÉS MEGOLDÁSOK
Han® S 200 rendszerkábelezés
Érje el a lehető legnagyobb rugalmasságot a megfelelő kábelezési megoldással
A modern energiatároló rendszerek előnyeit kihasználva a napból és a szélből származó fenntartható és megújuló energiák is tárolhatók. Ez pedig lehetővé teszi az előállított energia későbbi, igény szerinti felhasználását.
A HARTING Han®S sorozata és az ahhoz illeszkedő kábelezés biztonságos csatlakoztatási technológiát kínál a moduláris akkumulátoros energiatároló rendszerekhez. A sorozat kompakt csatlakozóházainak érintkezői akár 200 A és 1500 V DC értékű tápellátáshoz is használhatók. A panelre szerelt csatlakozóház 360 fokban elforgatható, ami rendkívüli rugalmasságot biztosít. A kábelek ellenállnak a magas és alacsony hőmérséklet, az UV-sugárzás, az ózon és a savak hatásainak.
Gyors telepítés és beállítás
A Han® S 200 rendszerkábelezés végigkísér bennünket a jövő fenntartható energiatároló rendszerei felé vezető úton. Az egyszerű, gyors és biztonságos csatlakozásnak köszünhetően a Han® S 200 rendszerkábelezés ideális csatlakoztatást biztosít az elülső kábelezésű moduláris akkumulátoros energiatároló rendszerekhez. A Han® S piros változata a pozitív, a fekete pedig a negatív csatlakozóbetéthez készült. A téves csatlakoztatás elkerülése érdekében mindkettő mechanikus kódolással rendelkezik. Ezek pedig rendkívül előnyös tulajdonságok a javítás és a karbantartás során.
Az UV-sugárzás, az olaj, az üzemanyagok és a magas hőmérséklet hatásainak tökéletesen ellenálló kábelekkel szerelt anya érintkezők három különböző vezeték-keresztmetszetben kaphatók (pl. 25 mm², 35 mm² és 50 mm²).
Az üzemi költségek csökkentése
Az előszerelt kábelek nagy előnye a gyors és egyszerű kezdeti üzembe helyezés. Az ügyfelek számára a másik előnyt a Plug & Play megoldás jelenti, amely esetében nincsenek szerszámmal, tárolással vagy munkaerővel kapcsolatos költségek – és így az üzemi anyagokkal kapcsolatos költség jelentős mértékben csökken. A szerelt kábelek a HARTING szigorú minőségi normái szerint 100%-ban ellenőrzöttek.
Az előnyök gyors áttekintése:
- 1500 V DC és 1000 V AC feszültség esetén akár 200 A áramerősség is továbbítható
- A rögzítési állapot vizuális ellenőrzése biztosítja a biztonságos telepítést
- Gyors telepítés és beállítás akár nagy mennyiségű szerelés esetén is
- Érintésvédelemmel szerelt érintkezők
- Mechanikus kialakítású színkódrendszer
- A kábel ellenáll a hő, a hideg, az UV-sugárzás, az ózon és a savak hatásainak
- A szerszámmal, a tárolással és a munkaerővel kapcsolatos költségek hiánya miatt csökken az üzemi költség
- Han® S az UL 1973, 4128, 9540 szabványok szerint