PRODUITS ET SOLUTIONS
Câblage système Han® S 200
Obtenez une flexibilité maximale avec la bonne solution de câblage.
En tirant parti des systèmes modernes de stockage de l'énergie, il est possible de stocker des énergies régénératives durables telles que celles du soleil ou du vent. Cela permet d'utiliser l'énergie produite de manière différée, en fonction de la demande.
HARTING propose une technologie de connexion sûre pour les systèmes modulaires de stockage par batterie avec sa série Han®S Han®S et le câblage correspondant. Les boîtiers compacts de cette série sont équipés de contacts pour des puissances allant jusqu'à 200 A et 1500 V DC. Les embases encastrées montées sur panneau peuvent être tournés à 360 degrés, ce qui vous donne une excellente flexibilité. Les câbles sont résistants aux températures élevées et basses, aux rayons UV, à l'ozone et aux acides.
- Assemblage et installation rapides
Le câblage du système Han® S 200 nous aide à progresser sur la voie d'un système énergétique durable pour l'avenir. Grâce à un contact simple, rapide et sûr, le câblage du système Han® S 200 est la connexion idéale pour le câblage frontal des systèmes modulaires de stockage par batterie. Pour le connecteur Han® S, il existe une variante rouge de la borne positive et une variante noire pour la borne négative. Les deux sont également codés mécaniquement pour éliminer tout risque de confusion. Ces caractéristiques sont avantageuses lors de l'entretien et de la maintenance.
Les contacts femelles comprennent trois sections différentes (par exemple 25 mm², 35 mm² et 50 mm²) avec un câble qui présente une excellente résistance aux UV, à l'huile, aux carburants et aux températures élevées.
Réduire les coûts d'exploitation
L'avantage des câbles pré-assemblés est qu'ils permettent une première mise en service rapide et facile. Un autre avantage pour le client offert par cette solution Plug & Play est qu'il n'y a pas de frais d'outillage, de stockage ou de main d'œuvre – le coût total du matériel d'exploitation est donc réduit. Les assemblages sont testés à 100 % conformément aux normes de qualité élevées de HARTING.
Aperçu de vos avantages :
- Transmission de puissance élevée jusqu'à 200 A à 1500 V DC, 1000 V AC
- Le contrôle visible de l'état de verrouillage garantit une installation sûre.
- Assemblage et mise en route rapides, même pour les lots de grande taille
- Contacts avec protection au toucher
- Système de codage coloré mécanique
- Le câble résiste à la chaleur, au froid, aux UV, à l'ozone et aux acides.
- Réduction des coûts d'exploitation Coûts dus à l'élimination de l'outillage, du stockage et de la main-d'œuvre
- Han® S conformément aux normes UL 1973, 4128, 9540