Han® 1A - Compact, robuste et polyvalent
Le connecteur économique, compact et robuste, pour les contrôleurs, les entraînements ou les armoires de commandes de taille réduite, par exemple.
Interfaces de services har-port pour Ethernet et USB
Avec har-port, HARTING propose un système sophistiqué et visuellement attrayant pour les interfaces de service des machines industrielles, des armoires de commande, des équipements médicaux et des technologies du bâtiment. L'interface dispose de connexions Ethernet, USB et HDMI.
Assemblages personnalisés
Vaste choix de cordons standards et personnalisés
Votre connexion pour la transmission de données, de signaux et de puissance - Technologie PushPull de raccordement d'appareils
Les connecteurs PushPull de HARTING constituent la solution la plus rapide et la plus simple de technologie de raccordement d'appareils dans les environnements industriels et d'automatisation. Les données, les signaux et l'alimentation électrique peuvent être raccordés et verrouillés rapidement.
Le nouveau configurateur Han®
Testez notre nouveau configurateur Han® ! Bénéficiez de toutes sortes de fonctions supplémentaires et d'un processus de configuration efficace. Laissez vous inspirer et découvrez de nouvelles solutions.
Cordons et boîtes de distribution
En plus des cordons, nous proposons des câbles système et une vaste gamme de boîtes de distribution.
RFID
L'information en temps réel et la synchronisation des données stockées sur ordinateur avec un processus réel jouent un rôle crucial pour l'optimisation des processus. Seuls ceux qui concilient leur information avec la réalité peuvent contrôler les processus de façon optimale et réduire les coûts.
HARTING MICA
Polyvalence inégalée – pour la transformation numérique de votre entreprise.
Technologie de connexion pour technologies d'entraînements décentralisées
Nous fournissons des solutions d'infrastructure testées et homologuées telles que des kits de connecteurs et des système de câblage complets approuvés spécialement conçus pour les différents démarreurs de moteurs et les convertisseurs de fréquence Siemens.
Outils
HARTING propose un portefeuille complet d'outils pour toutes les techniques de raccordement et l'ensemble des étapes de montage correspondantes. Le portfolio va des outils de montage et de démontage simples aux machines entièrement automatisées, en passant par des outils manuels et semi-automatiques - pour un traitement efficace des contacts et des connecteurs.
Connecteurs pour circuit imprimé
Les appareils et les applications sont de plus en plus petits et plus compacts. Ainsi, les cartes de circuits imprimés et l'intérieur des appareils doivent se rapprocher de plus en plus. HARTING répond à la tendance vers une miniaturisation croissante par des solutions adaptées pour les différentes dimensions et applications impliquant des connexions sur cartes de circuits imprimés.
Mesure du courant
Que ce soit pour le transport ou les applications industrielles : la capacité à détecter rapidement et de façon précise des courants est indispensable afin de contrôler précisément les systèmes électroniques de puissance comme les convertisseurs de fréquence, les convertisseurs de traction, les systèmes d'alimentation sans interruption ou les systèmes de soudage.
Commutateurs Ethernet industriels
Dans la production moderne, les équipements de réseau sont de plus en plus complexes. Les commutateurs Ethernet non administrés de la série Ha-VIS eCon vous offrent désormais de nouveaux modèles dotés de ports pour câbles RJ45 et fibre optique pour faciliter l'installation et l'extension de vos réseaux Ethernet.