Produits et Solutions

RJ Industrial® Plusieurs caractéristiques

La fiche d'assemblage sur le terrain RJ45, facile et sans outil

HARTING RJ Industrial Multifeature

En plus de la liste de souhaits des assembleurs de réseaux Ethernet, il y a l'assemblage facile et rapide de l'infrastructure du réseau. Dans les solutions RJ 45 traditionnelles pour les réseaux industriels, le temps de confection est de 50 % pour la préparation du câble et 50 % pour le raccordement. Avec notre nouveau RJ Industrial® multifonction, vous obtiendrez un connecteur absolument robuste et fiable avec des outils de coupe intégrés pour un assemblage rapide et facile. Un gain de temps d'environ 25 % dans l'assemblage est possible.

  • Raccordement 25 % plus rapide
  • Outil de coupe intégré
  • Performance de haut niveau HF
  • Pour les fils flexibles et rigides de l'AWG 26 à 22
  • Sens de sortie du câble variable

Cela élimine complètement cette étape fastidieuse et l'ensemble de l'assemblage est plus de 25 % plus rapide. Il n'est plus nécessaire de raccourcir 8 fois les différents fils à l'aide du coupe-fil et la qualité du processus de raccordement est également améliorée. Les fils sont toujours raccourcis en toute sécurité au même endroit dans chaque connecteur, ce qui garantit également que la performance HF de tous les assemblages est identique. La possibilité d'utiliser des fils souples et rigides de AWG 26 à 22, la fixation robuste des câbles et le connecteur coudé à direction variable de sortie des câbles sont autant de caractéristiques supplémentaires offrant de grands avantages aux clients.
 

Alors que le RJ45 classique, issu des télécommunications, n'était pas suffisant pour chaque application industrielle, la série HARTING RJ Industrial® multifonction est conçue pour répondre à toutes les exigences et de relever les défis des équipements fonctionnant dans un environnement industriel difficile.

Une sortie fiable de Cat. 6A , des embases offrant une protection  Han® PushPull IP20 et IP65/67 associé à une alimentation électrique PoE conforme à IEEE802.3af (PoE 15.4W) / IEEE802.3at (PoE 25.5W) / IEEE802.3bt (PoE 100W) permettent la transmission de données et de puissance pour chaque appareil.

RJ Industrial Multifeature Assembly

Industrial Ethernet