Produits et Solutions

Système de câblage Ethernet preLink®

Le système de câbles preLink® est une solution de câblage tout usage pour l'informatique, l'automatisation des bâtiments et l'industrie. Il constitue également une solution pouvant être utilisée avec la même efficacité pour toutes les applications.

Tous les connecteurs, prises ainsi que les nouvelles douilles pour cartes de circuits imprimés de la gamme preLink®, ont un point commun : ils peuvent tous être raccordés en quelques secondes grâce au bloc de raccordement preLink. Un système au cœur cohérent. 

Une caractéristiques fonctionnelle unique de tout système preLink® que l'on ne trouve pas ailleurs sur le marché est la séparation du câble et du connecteur en deux unités séparées. Auparavant, le câble et le connecteur étaient reliés par une connexion permanente. Jusqu'alors, les contacts à sertir ou auto-dénudants ne pouvaient être raccordés qu'une fois. Aujourd'hui, le système preLink est scindé en deux unités séparables. La première unité est constituée des connecteurs, des prises femelles, des accouplements, ou des raccordements sur les cartes de circuits imprimés disposant d'une fixation identique pour maintenir le bloc de raccordement preLink.

Ce bloc de raccordement constitue la seconde unité virtuellement au cœur de tout le système. Celui-ci peut accueillir jusqu'à huit fils toronnés ou rigides pouvant être simultanément raccourcis et raccordés en une seule étape en utilisant les pinces correspondantes. Le câble qui peut être assemblé sur place dans un processus totalement fiable, s'adapte désormais à tous les composants preLink et peut être inséré, extrait ou remplacé à tout moment. Ceci signifie que les câbles et les connecteurs peuvent être remplacés indépendamment les uns des autres ou encore installés séparément en fonction des besoins.

HARTING preLink® - une technique de montage assurant la fiabilité du processus - avantages

Ceci est particulièrement utile pour le déploiement d'un câblage utilisant des câbles préconfectionnés. Les câbles de données avec le bloc de raccordement preLink® connecté passent même dans les espaces réduits et peuvent être raccordés en quelques secondes une fois posés. Ceci facilite beaucoup la tâche et permet de gagner un temps précieux. Enfin, les câbles usés ayant servi sur des appareils mobiles peuvent être changés rapidement et indépendamment du connecteur, ce qui permet de réduire davantage encore les coûts d'exploitation.

Avantages

L'avantage important est la fiabilité absolue du processus d'installation. Le système est résistant aux erreurs et son processus d'installation immuable assure des performances élevées et une stabilité durable. Ceci est assuré par une parfaite correspondance entre l'outil d'assemblage preLink® et le bloc de raccordement preLink®.

Conforme aux normes

  • Utilisation uniforme des câblages des machines, des usines et de l'informatique

Compatible avec une vaste gamme de profils

  • Utilisable pour tous les profils d'automatisation basé sur Ethernet
  • Câblage robuste à 4 conducteurs pour Fast Ethernet
  • Câblage évolutif à 8 conducteurs pour Gigabit Ethernet et plus

Performance élevée

  • Performance intégrée conforme à la catégorie 6A jusqu'à 500 MHz
  • Adapté aux transmissions Ethernet de 100Mbit/s, Gigabit et 10GBit/s
  • Maintenance, adaptation et mises à niveau facilitées du réseau

Indépendant de l'environnement ambiant

  • IP20/30, pour les environnements protégés et les armoires de commande
  • IP65/67, pour les environnements industriels
  • IP65/67, pour les équipements installés à l'extérieur et les applications spéciales

Pré-assemblé

  • Alternative à l'assemblage sur place
  • Application ou remplacement rapides
  • Connexion testée en usine

Assemblage sur place

  • Assemblage fiable avec l'outil preLink®
  • Rapide et simple
  • Constante pour tous les types de connecteurs

L'un des avantages déterminants de cette technique est la relative facilité de l'assemblage par rapport au sertissage ou à la technique IDC. Les torons sont passés qu'une seule fois à travers les ouvertures repérées dans le bloc de raccordement. Ceux-ci sont ensuite raccourcis et raccordés en une seule opération avec l'outil correspondant. L'insertion dans le connecteur est si facile que même les personnes non qualifiées peuvent assurer les tâches de câblage en toute sécurité et de façon fiable après une rapide formation.

Système de câblage Ethernet preLink® dans le catalogue en ligne