PRODUKTER & LÖSNINGAR
Han® S 200 Systemkablage
Uppnå maximal flexibilitet med rätt kablagelösning
Genom att dra nytta av moderna energilagringssystem kan hållbara och förnybara energikällor, t.ex. från sol och vind, lagras. Detta gör det möjligt att använda den genererade energin på ett fördröjt, behovsstyrt sätt.
HARTING erbjuder en säker förbindningsteknik för modulära batterilagringssystem med sin serie Han®S och passande kablage. De kompakta chassihusen i den här serien har kontakter för kraft upp till 200 A och 1 500 V DC. De panelinstallerade chassihusen kan roteras 360 grader vilket ger dig en enastående flexibilitet. Kablarna tål höga och låga temperaturer, UV-strålning, ozon och syror.
Snabb installation och uppställning
Systemkablaget Han® S 200 hjälper oss på vägen mot ett hållbart energisystem för framtiden. Med enkel, snabb och säker kontaktförbindning är systemkablaget Han® S 200 den perfekta förbindningen för tråddragning på framsidan hos modulära batterilagringssystem. Det finns en röd variant av Han® S för plusterminalen och en svart variant för minusterminalen. Båda är mekaniskt kodade för att eliminera risken för felkopplingar. Dessa egenskaper är en fördel vid service och underhåll.
Honkontakterna innefattar tre olika tvärsnitt (t,ex 25 mm², 35 mm² och 50 mm²) med en kabel som har utmärkt hållfasthet mot UV-strålning, olja, bränslen och höga temperaturer.
Reducera driftskostnader
Fördelen med förinstallerade kablar är att de möjliggör en snabb och enkel första idrifttagning. En annan fördel för kunderna som den här Plug & Play-lösningen innebär är att det inte förekommer några kostnader för verktyg, lager eller arbete – vilket sänker den totala kostnaden för driftmaterial. Installationerna är till 100 % provade enligt HARTING:s höga kvalitetsstandarder.
Överblick på dina fördelar:
- Överföring av högeffekt upp till 200 A vid 1 500 V DC, 1 000 V AC
- Synlig kontroll av låsningsstatusen säkerställer en säker installation
- Snabb installation och uppställning, även för större partistorlekar
- Fingersäkra kontakter
- Mekaniskt färgat kodningssystem
- Kabeln är hållfast mot värme, kyla, UV-strålning, ozon och syror
- Sänkta driftskostnader med lägre kostnader för verktyg, lager och arbete
- Han® S enligt UL-standarder 1973, 4128, 9540