Products & Solutions

Sistema de cabos Ethernet M8/M12

A solução perfeita para cabeamentos em ambientes industriais severos

As nossas soluções de cabeamento ethernet M8 e M12 podem ser usadas em todo o ambiente industrial. Os fatores-chaves são a proteção IP, segurança plug-in, robustez, resistência à vibração e segurança EMC. Os cabos de sistema com codificação D são projetados para taxas de transmissão de até 100 Mbit/s. Fornecemos cabos de sistema com codificação X para aplicações com taxas de transmissão de até 10 Gbit/s. As nossas soluções de cabeamento Ethernet são testadas e certificadas.

Cabo de sistema M8 com codificação D

Ideal para aplicações miniaturizadas

Os cabos de sistema M8 sobremoldados são adequados para aplicações de cabeamento industrial. A face de conector M8 com codificação D requer até 30% menos espaço comparada a uma face de conector convencional M12 com codificação D, sendo bem adequada para aplicações miniaturizadas. Utilizando cabos de dados industriais de alta qualidade em conjunto com os nossos conectores M8 blindados em 360° atingimos excelentes características de transmissão e EMC.

  • Design miniaturizado e robusto para ambientes IP65/67
  • 30% menor do que a face de conector M12
  • Disponível com diferentes materiais de revestimento: incluindo PVC e PUR
  • Desempenho Cat. 5 para até 100 Mbit/s, de acordo com IEEE802.3
  • PoE habilitado
Vá para o eCatalogue

Cabo de sistema M12 com codificação D

Ideal para Fast Ethernet

Os nossos cabo de sistema M12 com codificação D são bem adequados para aplicações industriais. Em vez do método de conexão convencional usando um torquímetro, está disponível a conexão PushPull para que você economize tempo e espaço. Utilizando cabos de dados industriais de alta qualidade em conjunto com os nossos conectores M12 blindados em 360°, atingimos excelentes características de transmissão e EMC.

  • Design robusto para ambientes IP65/67
  • Disponível com a técnica de terminação PushPull, para economizar tempo e espaço
  • Desempenho Cat. 5 para até 100 Mbit/s, de acordo com IEEE802.3
  • Disponível com diferentes materiais de revestimento: incluindo PVC, PUR e EtherRail
  • PoE habilitado
Vá para o eCatalogue

Cabo de sistema M12 com codificação x

Ideal para Gigabit Ethernet

Os cabos de sistema M12 com codificação X sobremoldados são adequados para aplicações com alto volume de dados (como câmeras). Podem ser atingidas taxas de transferência de até 10 Gbit/s com esta solução de cabeamento. Em vez do método de conexão convencional usando um torquímetro, está disponível o sistema de trava PushPull, para que você economize tempo e espaço. Este tipo de solução de cabeamento é perfeita quando o espaço é limitado.

  • Design robusto para ambientes IP65/67
  • Disponível com o sistema de trava PushPull, para economizar tempo e espaço
  • Desempenho Cat. 6A para até 10 Mbit/s, de acordo com IEEE 802.3
  • Disponível com diferentes materiais de revestimento: incluindo PVC, PUR e EtherRail
  • PoE habilitado
Vá para o eCatalogue
Cabos de sistema M8/M12 no eCatalogue