Products & Solutions
M8/M12 Ethernet-systemkabelføring
Den perfekte løsning til kabelføring i barske industrimiljøer
Vores M8- og M12-Ethernet-kabelføringsløsninger kan bruges overalt i industrimiljøet. De vigtigste faktorer er IP-beskyttelse, plug-in sikkerhed, robusthed, vibrationsbestandighed og EMC-sikkerhed. Vores D-kodede systemkabler er designet til transmissionshastigheder på op til 100 Mbit/s. Vi leverer X-kodede systemkabler til applikationer med transmissionshastigheder på op til 10 Gbit/s. Vores Ethernet-kabelføringsløsninger er afprøvet og certificeret.
M8 D-kodet systemkabel
Ideel til miniaturiserede applikationer
De overstøbte M8-systemkabler er velegnede til industrielle kabelføringsapplikationer. Den M8 D-kodede pasflade kræver op til 30 % mindre plads sammenlignet med en konventionel M12 D-kodet pasflade - så den er velegnet til miniaturiserede applikationer. Ved at bruge industrielle datakabler af høj kvalitet sammen med vores 360° afskærmede M8-konnektorer opnår vi fremragende transmissions- og EMC-egenskaber.
- Miniaturiseret, robust design til IP 65/67-miljøer
- 30 % mindre end M12-pasfladen
- Fås med forskellige beklædningsmaterialer: herunder PVC og PUR
- Kat. 5 ydeevne for op til 100 Mbit/s i henhold til IEEE802.3
- PoE aktiveret
M12 D-kodet systemkabel
Ideel til Fast Ethernet
Vores M12 D-kodede systemkabelprodukter er velegnede til industrielle applikationer. I stedet for den konventionelle tilslutningsmetode med en momentnøgle er PushPull-forbindelsen tilgængelig for at spare tid og plads. Ved at bruge industrielle datakabler af høj kvalitet sammen med vores 360° afskærmede M12-konnektorer opnår vi fremragende transmissions- og EMC-egenskaber.
- Robust design til IP 65/67-miljøer
- Fås med PushPull-termineringsteknik for at spare både tid og plads
- Kat. 5 ydeevne for op til 100 Mbit/s i henhold til IEEE802.3
- Fås med forskellige beklædningsmaterialer: herunder PVC, PUR og EtherRail
- PoE aktiveret
M12 x-kodet systemkabel
Ideel til Gigabit Ethernet
De overstøbte M12 X-kodede systemkabler er velegnede til applikationer med store datamængder (såsom kameraer). Overførselshastigheder på op til 10 Gbit/s kan opnås med denne kabelføringsløsning. I stedet for den konventionelle tilslutningsmetode med en momentnøgle, er PushPull -låsesystemet tilgængeligt for at spare tid og plads. Denne type kabelføringsløsning er perfekt, når pladsen er begrænset.
- Robust design til IP65/67-miljøer
- Fås med PushPull PushPull-låsesystemet for at spare både tid og plads
- Kat. 6A ydeevne for op til 10 Mbit/s i henhold til IEEE 802.3
- Fås med forskellige beklædningsmaterialer: herunder PVC, PUR og EtherRail
- PoE aktiveret