Продукция и решения
Системные кабели Ethernet с интерфейсом M8/M12
Прекрасное решение для кабельных соединений в суровых промышленных условиях
Наши кабели Ethernet с интерфейсом M8/M12 можно применять во всей промышленной среде. Ключевыми факторами здесь являются степень защиты IP, надежность соединения, прочность, виброустойчивость и соответствие требованиям к ЭМС. Наши системные кабели с D-кодировкой спроектированы для передачи данных со скоростью до 100 Мбит/с. Для устройств, которым требуется скорость передачи данных до 10 Гбит/с, мы предоставляем системные кабели с X-кодировкой. Наши кабельные решения Ethernet испытаны и сертифицированы.
Системные кабели с интерфейсом М8 с D-кодировкой
Идеальны для миниатюрных устройств
Литые системные кабели с интерфейсом M8 подходят для промышленных кабельных соединений. Контактная сторона интерфейса M8 с D-кодировкой занимает на 30% меньше места по сравнению с традиционной контактной стороной M12 с аналогичным кодированием, поэтому она прекрасно подходит для миниатюрных устройств. Благодаря высококачественным промышленным кабелям передачи данных в сочетании с нашими экранированными на 360° соединителями M8 достигаются высокая скорость передачи данных и прекрасные характеристики ЭМС.
- Миниатюрная прочная конструкция для среды IP65/67
- На 30% меньше контактной стороны M12
- Доступны с различными материалами оболочки, включая ПВХ и ПУ
- Производительность категории 5 для скорости передачи данных до 100 Мбит/с согласно стандарту IEEE 802.3
- Поддержка PoE
Системные кабели с интерфейсом М12 с D-кодировкой
Идеальны для Fast Ethernet
Наши системные кабели M12 с D-кодировкой прекрасно подходят для промышленного применения. Вместо традиционного способа соединения с помощью динамометрического ключа доступно соединение PushPull, экономящее вам время и пространство. Благодаря высококачественным промышленным кабелям передачи данных в сочетании с нашими экранированными на 360° соединителями M12 достигаются высокая скорость передачи данных и прекрасные характеристики ЭМС.
- Прочная конструкция для среды IP65/67
- Доступны со способом соединения PushPull, экономящим время и пространство
- Производительность категории 5 для скорости передачи данных до 100 Мбит/с согласно стандарту IEEE 802.3
- Доступны с различными материалами оболочки, включая ПВХ, ПУ и EtherRail
- Поддержка PoE
Системные кабели М12 с X-кодировкой
Идеальны для Gigabit Ethernet
Литые системные кабели M12 с X-кодировкой подходят для устройств с большим объемом данных, таких как камеры видеонаблюдения. С помощью этого кабеля достижима скорость передачи данных до 10 Гбит/с. Вместо традиционного способа соединения с помощью динамометрического ключа доступна система фиксации PushPull, экономящая вам время и пространство. Этот тип кабельного соединения идеален при ограниченном пространстве.
- Прочная конструкция для среды IP65/67
- Доступны с системой фиксации PushPull, экономящей время и пространство
- Производительность категории 6A для скорости передачи данных до 10 Гбит/с согласно стандарту IEEE 802.3
- Доступны с различными материалами оболочки, включая ПВХ, ПУ и EtherRail
- Поддержка PoE