Ürün & Çözümler
M8/M12 Ethernet sistemi kablajı
Çetin endüstriyel ortamlarda kablaj çalışması için mükemmel çözüm
M8 ve M12 Ethernet kablaj çözümlerimiz tüm endüstriyel ortamlarda kullanılabilir. IP koruması, birleştirme güvenliği, sağlamlık, titreşim direnci ve EMC güvenliği kilit faktörlerdir. D kodlu sistem kablolarımız, 100 Mbit/sn hızlarına ulaşan aktarımlar için tasarlanmıştır. 10 Gbit/sn aktarım hızlarına ulaşan uygulamalar için X kodlu sistem kabloları sunuyoruz. Ethernet kablaj çözümlerimiz test edilmiş ve onaylanmıştır.
M8 D kodlu sistem kablosu
Minyatürleştirilmiş uygulamalar için idealdir
Üzeri kalıplanmış M8 sistem kabloları, endüstriyel kablaj çözümlerine yöneliktir. M8 D kodlu birleştirme yüzeyi, geleneksel bir M12 D kodlu birleştirme yüzeyine kıyasla %30 daha az alana ihtiyaç duyar. Bu özelliği ile, minyatürleştirilmiş uygulamalara son derece uygundur. Yüksek kaliteli endüstriyel veri kablolarını 360° ekranlı M8 konnektörlerimizle birlikte kullanarak mükemmel aktarım ve EMC özellikleri elde ediyoruz.
- IP 65/67 ortamları için minyatürleştirilmiş, sağlam tasarım
- M12 birleştirme yüzeyinden %30 daha küçük
- Farklı kılıf malzemeleri mevcuttur: PVC, PUR, vb.
- IEEE802.3 uyarınca 100 Mbit/sn hızlarına kadar Cat. 5 performansı
- PoE etkin
M12 D kodlu sistem kablosu
Hızlı Ethernet için idealdir
M12 D kodlu sistem kablosu ürünlerimiz endüstriyel uygulamalar için son derece uygundur. Bir tork anahtarının kullanıldığı geleneksel bağlantı yöntemi yerine, size zaman ve alan kazandıracak PushPull bağlantısı bulunmaktadır. Yüksek kaliteli endüstriyel veri kablolarını 360° ekranlı M12 konnektörlerimizle birlikte kullanarak mükemmel aktarım ve EMC özellikleri elde ediyoruz.
- IP 65/67 ortamları için sağlam tasarım
- Hem zaman hem de alan kazandıran PushPull terminasyon tekniği ile sunulur
- IEEE802.3 uyarınca 100 Mbit/sn hızlarına kadar Cat. 5 performansı
- Farklı kılıf malzemeleri mevcuttur: PVC, PUR, EtherRail, vb.
- PoE etkin
M12 X kodlu sistem kablosu
Gigabit Ethernet için idealdir
Üzeri kalıplanmış M12 X kodlu sistem kabloları, (kameralar gibi) yüksek veri hacmine sahip uygulamalara uygundur. Bu kablaj çözümü ile 10 Gbit/sn hızlarına ulaşan aktarım hızları elde edilebilir. Bir tork anahtarının kullanıldığı geleneksel bağlantı yöntemi yerine, size zaman ve alan kazandıracak PushPull kilitleme sistemi bulunmaktadır. Bu kablaj çözümü, alanın kısıtlı olduğu durumlar için mükemmeldir.
- IP 65/67 ortamları için sağlam tasarım
- Hem zaman hem de alan kazandıran PushPull kilitleme sistemi ile sunulur
- IEEE802.3 uyarınca 10 Mbit/sn hızlarına kadar Cat. 6A performansı
- Farklı kılıf malzemeleri mevcuttur: PVC, PUR, EtherRail, vb.
- PoE etkin