Products & Solutions
M8/M12 이더넷 시스템 케이블링
열악한 산업 환경의 케이블링을 위한 완벽한 솔루션
당사의 M8 및 M12 이더넷 케이블링 솔루션은 산업 환경 전반에서 사용될 수 있습니다. 이 경우 중요한 요인은 IP 보호등급, 플러그인 안전성, 견고성, 진동 내성 및 EMC 안전성입니다. 당사의 D-코딩 시스템 케이블은 최대 100 Mbit/s 전송 속도를 위해 설계되었습니다. 우리는 전송속도가 최대 10Gbit/s인 애플리케이션을 고려한 X-코딩 시스템 케이블을 제공합니다. 당사 이더넷 케이블링 솔루션은 검증 및 승인단계를 거쳤습니다.
M8 D-코딩 시스템 케이블
소형 애플리케이션에 안성맞춤
오버몰딩된 M8 시스템 케이블은 산업용 케이블링 애플리케이션에 적합합니다. M8 D-코딩 체결면은 기존 M12 D-코딩 체결면에 비해 30% 더 적은 공간만을 필요로 하기 때문에 - 소형 애플리케이션에 적합합니다. 당사의 360° 차폐형 M8 커넥터와 함께 고품질 산업용 데이터 케이블을 사용함으로써, 당사는 우수한 전송기능 및 EMC 특성을 제공합니다.
- IP 65/67 환경에 적합한 견고한 소형 설계
- M12 체결면에 비해 30% 소형화
- 다양한 피복재(PVC 및 PUR 등 포함)와 함께 사용 가능
- IEEE802.3 규격에 따른 최대 속도 100 Mbit/s를 지원하는 Cat. 5 성능
- PoE 지원
M12 D-코딩 시스템 케이블
고속 이더넷에 안성맞춤
당사의 M12 D-코딩 시스템 케이블 제품은 산업용 애플리케이션에 적합합니다. 토크 렌치를 사용하는 기존 연결 방법 대신 PushPull 연결을 사용함으로써, 고객은 시간 및 공간을 절약할 수 있습니다. 당사의 360° 차폐형 M12 커넥터와 함께 고품질 산업용 데이터 케이블을 사용함으로써, 당사는 우수한 전송기능 및 EMC 특성을 제공합니다.
- IP 65/67 환경을 고려한 견고한 설계
- PushPull 터미네이션 기법 사용으로, 시간과 공간 모두 절약 가능
- IEEE802.3 규격에 따른 최대 속도 100 Mbit/s를 지원하는 Cat. 5 성능
- 다양한 피복재(PVC, PUR 및 EtherRail 포함) 사용 가능
- PoE 지원
M12 X-코딩 시스템 케이블
기가 이더넷에 안성맞춤
오버몰딩된 M12 X-코딩 시스템 케이블은 대용량 데이터를 사용하는 애플리케이션(가령 카메라)에 적합합니다. 최대 10Gbit/s 전송 속도는 이 케이블링 솔루션을 사용할 경우 구현 가능합니다. 토크 렌치를 사용하는 기존 연결 방법 대신 PushPull 잠금 시스템을 사용함으로써, 고객은 시간 및 공간을 절약할 수 있습니다. 이러한 유형의 케이블링 솔루션은 제한된 공간에 안성맞춤입니다.
- IP65/67 환경을 고려한 견고한 설계
- PushPull 잠금 시스템 사용으로, 시간과 공간 모두 절약 가능
- IEEE 802.3규격에 따른 최대 속도 10 Mbit/s를 지원하는 Cat. 6A 성능
- 다양한 피복재(PVC, PUR 및 EtherRail 포함) 사용 가능
- PoE 지원