Products & Solutions
M8/M12-ethernetsysteembekabeling
De perfecte oplossing voor bekabeling in ruwe industriële omgevingen
Onze M8- en M12-ethernetbekabelingsoplossingen kunnen voor de gehele industriële omgeving worden gebruikt. De belangrijkste kenmerken zijn IP-bescherming, plug-in-veiligheid, robuustheid, trillingsbestendigheid en EMC-veiligheid. Onze D-gecodeerde systeemkabels zijn ontworpen voor transmissiesnelheden tot en met 100 Mbit/sec. Wij leveren X-gecodeerde systeemkabels voor toepassingen met transmissiesnelheden tot en met 10 Gbit/sec. Onze ethernetbekabelingsoplossingen zijn getest en gecertificeerd.
D-gecodeerde M8-systeemkabel
Ideaal voor compacte toepassingen
De aangegoten M8-systeemkabels zijn geschikt voor industriële bekabelingstoepassingen. Het D-gecodeerde M8-aansluitvlak heeft nagenoeg 30% minder ruimte nodig ten opzichte van een conventioneel D-gecodeerd M12-aansluitvlak – en is daarom zeer geschikt voor compacte toepassingen. Door gebruik van industriële datakabels van hoge kwaliteit in combinatie met onze 360° afgeschermde M8-connectoren, bereiken wij uitstekende transmissie- en EMC-kenmerken.
- Compact, robuust ontwerp voor IP 65/67-omgevingen
- 30% kleiner dan een M12
- Verkrijgbaar met verschillende afschermingsmaterialen: waaronder PVC en PUR
- Cat. 5 prestatie tot en met 100 Mbit/sec, volgens IEEE802.3
- PoE geschikt
D-gecodeerde M12-systeemkabel
Ideaal voor Fast Ethernet
Onze D-gecodeerde M12-systeemkabelproducten zijn zeer geschikt voor industriële toepassingen. In plaats van de conventionele verbindingsmethode door middel van het gebruik van een momentsleutel, is de PushPull-verbinding beschikbaar om tijd en ruimte te besparen. Door gebruik van industriële datakabels van hoge kwaliteit in combinatie met onze 360° afgeschermde M12-connectoren, bereiken wij uitstekende transmissie- en EMC-kenmerken.
- Robuust ontwerp voor IP 65/67-omgevingen
- Verkrijgbaar met de PushPull-afsluittechniek om tijd en ruimte te besparen
- Cat. 5 prestatie tot en met 100 Mbit/sec, volgens IEEE802.3
- Verkrijgbaar met verschillende afschermingsmaterialen: inclusief PVC, PUR en EtherRail
- PoE geschikt
X-gecodeerde M12-systeemkabel
Ideaal voor Gigabit Ethernet
De gegoten X-gecodeerde M12-systeemkabels zijn geschikt voor toepassingen met hoge datavolumes (zoals camera's). Met deze bekabelingsoplossing kunnen overdrachtssnelheden tot en met 10 Gbit/sec worden bereikt. In plaats van de conventionele verbindingsmethode door middel van het gebruik van een momentsleutel, is het PushPull -vergrendelingssysteem beschikbaar om u tijd en ruimte te besparen. Dit type bekabelingsoplossing is ideaal, wanneer de ruimte beperkt is.
- Robuust ontwerp voor IP 65/67-omgevingen
- Verkrijgbaar met het PushPull-vergrendelingssysteem om tijd en ruimte te besparen
- Cat. 6A prestatie tot en met 10 Mbit/sec, volgens IEEE 802.3
- Verkrijgbaar met verschillende afschermingsmaterialen: inclusief PVC, PUR en EtherRail
- PoE geschikt