Produits et Solutions

Câblage de systèmes Ethernet M8 / M12

La solution idéale pour le câblage dans des environnements industriels difficiles.

Nos solutions de câblage Ethernet M8 et M12 peuvent être utilisées dans l'ensemble de l'environnement industriel. Les éléments clés sont la protection IP, la fiabilité de l'accouplement par enfichage, la robustesse, la résistance aux vibrations et la protection CME. Nos câbles système à codage-D sont conçus pour des vitesses de transmission pouvant atteindre 100 Mbit/s. Nous fournissons des câbles système à codage-X pour les applications impliquant des vitesses de transmission jusqu'à 10 Gbit/s. Nos solutions de câblage Ethernet sont testées et certifiées.

Câble système M8 codage-D

Idéal pour les applications miniaturisées

Les câbles système M8 surmoulés conviennent aux applications de câblage industrielles. La face d'accouplement M8 codage-D nécessite jusqu'à 30 % d'espace en moins par rapport à une face d'accouplement M12 codage-D conventionnelle, elle convient donc parfaitement aux applications miniaturisées. En utilisant des câbles de données de qualité supérieure conjointement avec nos connecteurs M8 dotés d'un blindage à 360°, nous pouvons obtenir d'excellentes caractéristiques en termes de transmission et de CEM.

  • Un design robuste et miniaturisé pour les environnements IP 65/67
  • Une taille réduite de 30 % par rapport à la face d'accouplement M12
  • Disponibles avec gaines constituées de différent matériaux : comprenant le PVC et le PUR.
  • Performance de Cat. 5 pour un débit maximal de 100 Mbit/s conforme à la norme IEEE 802.3
  • PoE
Accédez au catalogue en ligne

Câble système M12 codage-D

Idéal pour le Fast Ethernet

Nos câbles système M12 codage-D sont parfaitement adaptés aux applications industrielles. Au lieu d'employer la méthode de raccordement conventionnelle (clé dynamométrique), utilisez plutôt le raccordement PushPull, il vous permet de gagner du temps et de l'espace. En utilisant des câbles de données de qualité supérieure conjointement avec nos connecteurs M12 dotés d'un blindage à 360°, nous pouvons obtenir d'excellentes caractéristiques en termes de transmission et de CEM.

  • Un design robuste pour les environnements IP 65/67
  • Disponible avec la technologie de raccordement PushPull pour économiser du temps et de l'espace.
  • Performance de Cat. 5 pour un débit maximal de 100 Mbit/s conforme à la norme IEEE 802.3
  • Disponibles avec gaines constituées de différent matériaux : comprenant PVC, PUR et EtherRail.
  • PoE
Accédez au catalogue en ligne

Câble système M12 à codage-x

Idéal pour Gigabit Ethernet

Les câbles système surmoulés M12 à codage-X conviennent aux applications impliquant un volume de données élevé (comme les caméras). Cette solution de câblage permet d'atteindre des débits de transfert allant jusqu'à 10 Gbit/s. Au lieu d'employer la méthode de raccordement conventionnelle (clé dynamométrique), utilisez plutôt le système de verrouillage PushPull, il vous permet de gagner du temps et de l'espace. Ce type de solution de câblage est parfait lorsque l'espace est restreint.

  • Une conception robuste adaptée aux environnements IP 65/67.
  • Disponible avec le système de verrouillage PushPull, ce dernier permet de gagner du temps et de l'espace.
  • Performance de Cat. 6A pour un débit maximal de 10 Mbit/s conforme à la norme IEEE 802.3
  • Disponibles avec gaines constituées de différent matériaux : comprenant PVC, PUR et EtherRail.
  • PoE
Accédez au catalogue en ligne
Câbles système M8 / M12 dans le catalogue en ligne