Termékek és megoldások
M8/M12 Ethernet rendszerkábelezés
Tökéletes megoldás a zord ipari környezetekben történő kábelezéshez
Az M8 és M12 Ethernet kábelezési megoldásaink minden ipari környezetben használhatók. A legfontosabb tényezők az IP védelem, a dugaszolási biztonság, a robusztusság, a rezgésállóság és az EMC-biztonság. A D-kódolású rendszerkábeleinket legfeljebb 100 Mbit/s adatátviteli sebességre tervezték. X-kódolású rendszerkábeleket biztosítunk a legfeljebb 10 Gbit/s adatátviteli sebességű alkalmazásokhoz. Az Ethernet kábelezési megoldásaink teszteltek és minősítettek.
D-kódolású M8 rendszerkábel
Ideális a miniatürizált alkalmazásokhoz
A fröccsöntött M8 rendszerkábelek megfelelők az ipari kábelezési alkalmazásokhoz. Az M8 D-kódolású illesztési felületek akár 30%-kal kevesebb helyet igényelnek a hagyományos M12 D-kódolású illesztési felületekhez képest, így tökéletesek a miniatürizált alkalmazásokhoz. A kiváló minőségű ipari adatkábelek és a 360°-os árnyékolású M8 csatlakozóink használatával kitűnő átviteli és EMC-jellemzők érhetők el.
- Miniatürizált, robusztus kialakítás IP 65/67 környezetekhez
- 30%-kal kisebb, mint az M12 illesztési felület
- Különféle köpenyanyagokkal rendelhető: pl. PVC vagy PUR
- Cat. 5 teljesítmény legfeljebb 100 Mbit/s átviteli sebességhez az IEEE802.3 szerint
- Képes az Etherneten keresztüli tápellátásra (PoE)
D-kódolású M12 rendszerkábel
Ideálisak Fast Ethernethez
A D-kódolású M12 rendszerkábel termékeink tökéletesen alkalmasak ipari alkalmazásokhoz. A hagyományos, nyomatékkulcsot használó csatlakozási eljárások helyett elérhető PushPull csatlakoztatással is, mellyel időt és helyet takaríthat meg. A kiváló minőségű ipari adatkábelek és a 360°-os árnyékolású M8 csatlakozóink használatával kitűnő átviteli és EMC-jellemzők érhetők el.
- Robusztus kialakítás IP 65/67 környezetekhez
- PushPull csatlakoztatási technológiával is rendelhető, hogy időt és helyet takarítson meg
- Cat. 5 teljesítmény legfeljebb 100 Mbit/s átviteli sebességhez az IEEE802.3 szerint
- Különféle köpenyanyagokkal rendelhető: pl. PVC, PUR vagy EtherRail
- Képes az Etherneten keresztüli tápellátásra (PoE)
x-kódolású M12 rendszerkábel
Gigabit Ethernethez ideális
Az X-kódolású fröccsöntött M12 rendszerkábelek használhatók a nagy adatmennyiségű alkalmazásokhoz (pl. kamerákhoz). Ezzel a kábelezési megoldással akár 10 Gbit/s átviteli sebesség is elérhető. A hagyományos, nyomatékkulcsot használó csatlakozási eljárások helyett elérhető PushPull rögzítési rendszerrel is, mellyel időt és helyet takaríthat meg. Ez a típusú kábelezési megoldás akkor tökéletes, ha a rendelkezésre álló hely korlátozott.
- Robusztus kialakítás IP 65/67 környezetekhez
- PushPull rögzítési endszerrel is rendelhető, hogy időt és helyet takarítson meg
- Cat. 6A. teljesítmény legfeljebb 10 Gbit/s átviteli sebességhez az IEEE802.3 szerint
- Különféle köpenyanyagokkal rendelhető: pl. PVC, PUR vagy EtherRail
- Képes az Etherneten keresztüli tápellátásra (PoE)