Productos y soluciones

Cableado Ethernet M8/M12

La solución perfecta para cableado en entornos industriales adversos

Nuestras soluciones de cableado Ethernet M8 y M12 pueden utilizarse a través del entorno industrial. Los factores clave en este contexto son la protección IP, la seguridad de conexión, la robustez, la resistencia a las vibraciones y la protección EMC. Nuestros cableados con codificación D se han diseñado para velocidades de transmisión hasta 100 Mbit/s. Proporcionamos cableados con codificación X para aplicaciones con velocidades de transmisión hasta 10 Gbit/s. Nuestras soluciones de cableado Ethernet están probadas y certificadas.

Cableado M8 con codificación D

Ideal para aplicaciones miniaturizadas

Los cableados M8 sobremoldeados resultan idóneos para aplicaciones de cableado industrial. La interfaz de acoplamiento M8 con codificación D reduce hasta un 30% las necesidades de espacio con respecto a una interfaz de acoplamiento M12 con codificación D; por lo tanto, resulta idónea para aplicaciones miniaturizadas. Gracias al uso de cables de datos industriales de alta calidad, en combinación con nuestros conectores M8 apantallados 360°, conseguimos capacidades de transmisión y características EMC excelentes.

  • Diseños miniaturizados y robustos IP 65/67
  • 30% más pequeños que la interfaz de acoplamiento M12
  • Disponible con diversos materiales de cubierta: incluyendo PVC y PUR
  • Rendimiento Cat. 5 para hasta 100 Mbit/s, de acuerdo con IEEE802.3
  • Alimentación a través de Ethernet habilitada
Al catálogo electrónico

Cableado M12 con codificación D

Ideal para Fast Ethernet

Nuestros cableados M12 con codificación D son aptos para aplicaciones industriales. En lugar del método de conexión convencional mediante una llave dinamométrica, la conexión PushPull está disponible para ahorrar tiempo y espacio. Gracias al uso de cables de datos industriales de alta calidad, en combinación con nuestros conectores M12 blindados 360°, conseguimos capacidades de transmisión y características EMC excelentes.

  • Diseño robusto para entornos IP 65/67
  • Disponible con la técnica de enclavamiento PushPull para ahorrar tiempo y espacio
  • Rendimiento Cat. 5 para hasta 100 Mbit/s, de acuerdo con IEEE802.3
  • Disponible con diversos materiales de cubierta: incluyendo PVC, PUR y EtherRail
  • Alimentación a través de Ethernet habilitada
Al catálogo electrónico

Cableado M12 con codificación X

Ideal para Gigabit Ethernet

Los cablesados M12 sobremoldeados con codificación X son idóneos para aplicaciones con volumen de datos alto (por ejemplo, cámaras). Pueden conseguirse velocidades de transmisión hasta 10 Gbit/s con esta solución de cableado. En lugar del método de conexión convencional mediante una llave dinamométrica, el sistema de enclavamiento PushPull permite ahorrar tiempo y espacio. Este tipo de solución de cableado es apto cuando existen limitaciones de espacio.

  • Diseño robusto para entornos IP65/67
  • Disponible con el sistema de enclavamiento PushPull para ahorrar tiempo y espacio
  • Rendimiento Cat. 6A para hasta 10 Mbit/s, de acuerdo con IEEE802.3
  • Disponible con diversos materiales de cubierta: incluyendo PVC, PUR y EtherRail
  • Alimentación a través de Ethernet habilitada
Al catálogo electrónico
Cableado M8 / M12 en el catálogo electrónico