Prodotti & Soluzioni
Cablaggi Ethernet di sistema M8/M12
La soluzione perfetta per cablaggi in ambienti industriali difficili
Le nostre soluzioni di cablaggi Ethernet M8 e M12 si utilizzano in tutto l'ambiente industriale. I fattori chiave sono la protezione IP, l'affidabilità di inserzione, la robustezza, la resistenza alle vibrazioni e la sicurezza EMC. I nostri cavi di sistema a codifica D sono progettati per velocità di trasmissione fino a 100 Mbit/s. L'offerta è completata da cavi di sistema a codifica X per applicazioni con velocità fino a 10 Gbit/s. Le soluzioni di cablaggio per Ethernet sono testate e certificate.
Cavi di sistema M8 con codifica D
L'ideale per applicazioni miniaturizzate
I cavi di sistema sovrastampati M8 sono adatti alle applicazioni per cablaggi industriali. Rispetto a un convenzionale M12 con codifica D, il lato inserzione a codifica D del connettore M8 richiede fino al 30% in meno di spazio, cosa che lo rende particolarmente adatto alle applicazioni miniaturizzate. L'utilizzo di cavi per dati di alta qualità e dei nostri connettori M8 schermati a 360° consente di ottenere proprietà di trasmissione e caratteristiche EMC eccellenti.
- Design miniaturizzato e resistente per ambienti IP65/67
- Lato inserzione più piccolo del 30% rispetto all'M12
- Disponibile con differenti rivestimenti, inclusi PVC e PUR
- Prestazioni conformi alla Cat. 5, fino a 100 Mbit/s, come prescritto dalla IEEE 802.3
- Predisposizione PoE
Cavi di sistema M12 con codifica D
Ideali per Ethernet veloce
I nostri prodotti M12 a codifica D sono perfettamente idonei all'utilizzo in applicazioni industriali. Per risparmiare tempo e spazio, invece dei consueti metodi di collegamento con chiave dinamometrica, sono disponibili connettori PushPull. L'utilizzo di cavi per dati di alta qualità e dei nostri connettori M12 schermati a 360° consente di ottenere proprietà di trasmissione e caratteristiche EMC eccellenti.
- Design resistente per ambienti IP65/67
- Disponibili con tecnica di collegamento PushPull, per risparmiare tempo e spazio
- Prestazioni conformi alla Cat. 5, fino a 100 Mbit/s, come prescritto dalla IEEE 802.3
- Disponibili con differenti rivestimenti, inclusi PVC, PUR e EtherRail
- Predisposizione PoE
Cavo di sistema M12 a codifica X
Ideali per Gigabit Ethernet
I cablaggi di sistema con connettori M12 sovrastampati a codifica X sono adatti per applicazioni ad elevati volumi di dati (come le videocamere); con queste soluzioni si possono raggiungere velocità di trasmissione fino a 10 Gbit/s. Per risparmiare tempo e spazio, invece dei consueti metodi di collegamento con chiave dinamometrica, è disponibile il sistema PushPull. Questa soluzione di cablaggio è perfetta quando lo spazio disponibile è limitato.
- Design resistente per ambienti IP65/67
- Disponibile con tecnica di collegamento PushPull, per risparmiare tempo e spazio
- Prestazioni conformi alla Cat. 6A, fino a 100 Mbit/s, come prescritto dalla IEEE 802.3
- Disponibili con differenti rivestimenti, inclusi PVC, PUR e EtherRail
- Predisposizione PoE