Products & Solutions
Okablowanie systemowe Ethernet M8/M12
Doskonałe rozwiązanie do okablowania w trudnych środowiskach przemysłowych.
Nasze rozwiązania w zakresie okablowania Ethernet M8 i M12 mają zastosowanie w różnych środowiskach przemysłowych. Kluczowe znaczenie ma tu ochrona IP, bezpieczeństwo podłączenia, wytrzymałość, odporność na drgania i bezpieczeństwo EMC. Nasze przewody systemowe d-kodowane są przeznaczone do prędkości transmisji do 100 Mbit/s. Dostarczamy przewody systemowe x-kodowane do zastosowań z prędkością transmisji do 10 Gbit/s. Rozwiązania okablowania Ethernet zostały przetestowane i są certyfikowane.
Przewód systemowy M8 d-kodowany
Idealne do zminiaturyzowanych zastosowań
Zalewane przewody systemowe M8 są przeznaczone do stosowania w aplikacjach przemysłowych. Część czołowa d-kodowana M8 wymaga do 30% mniej miejsca w porównaniu z konwencjonalną częścią czołową d-kodowaną M12, dzięki czemu doskonale nadaje się do zminiaturyzowanych aplikacji. Korzystając z wysokiej jakości przemysłowych przewodów danych, razem z naszymi złączami M8 ekranowanymi 360°, osiągamy doskonałą charakterystykę transmisji i EMC.
- Zminiaturyzowana, mocna konstrukcja do środowisk IP 65/67
- O 30% mniejsze niż część czołowa M12
- Dostępne z różnymi materiałami osłon, w tym PCV i PUR
- Parametry kat. 5 do 100 Mbit/s, zgodnie z IEEE802.3
- PoE dozwolone
Przewód systemowy M12 d-kodowany
Idealny do Fast Ethernet
Nasze przewody systemowe d-kodowane M12 doskonale nadają się do aplikacji przemysłowych. Zamiast konwencjonalnej metody łączenia za pomocą klucza dynamometrycznego, dostępne jest połączenie PushPull, które pozwala zaoszczędzić czas i przestrzeń. Korzystając z wysokiej jakości przemysłowych przewodów danych, razem z naszymi złączami M12 ekranowanymi 360°, osiągamy doskonałą charakterystykę transmisji i EMC.
- Mocna konstrukcja do środowisk IP 65/67
- Dostępne z przyłączeniem PushPull, co pozwala oszczędzić zarówno czas, jak i przestrzeń
- Parametry kat. 5 do 100 Mbit/s, zgodnie z IEEE802.3
- Dostępne z różnymi materiałami osłon, w tym PCV, PUR i EtherRail
- PoE dozwolone
Przewód systemowy M12, x-kodowany
Idealne do Gigabit Ethernet
Zalewane przewody systemowe x-kodowane M12 są odpowiednie do zastosowań z dużą ilością danych (np. kamery). Dzięki temu rozwiązaniu można uzyskać prędkość transmisji do 10 Gbit/s. Zamiast konwencjonalnej metody łączenia za pomocą klucza dynamometrycznego, dostępny jest system blokady PushPull, który pozwala zaoszczędzić czas i przestrzeń. Ten typ przewodów jest idealny, jeśli mamy do czynienia z ograniczoną przestrzenią.
- Mocna konstrukcja do środowisk IP 65/67
- Dostępne z systemem blokady PushPull, co pozwala oszczędzić zarówno czas, jak i przestrzeń
- Parametry kat. 6a do 10 Mbit/s, zgodnie z IEEE802.3
- Dostępne z różnymi materiałami osłon, w tym PCV, PUR i EtherRail
- PoE dozwolone