Złącze IEC 61076-2-010
Standard M12 PushPull dla automatyki
Blokada PushPull pozwala zaoszczędzić 80% czasu montażu i upraszcza łączenie okrągłych złączy w automatyce. Norma IEC 61076-2-010 definiuje wszystkie blokady M12 PushPull w celu zapewnienia jednolitego standardu rynkowego.
Norma IEC 61076-2-010 wprowadza w końcu jednolity dla całej branży system blokowania typu push-pull dla złączy okrągłych w automatyce fabrycznej. Powolne wkręcanie było wczoraj. Z PushPull jest to: Kliknij Połącz! Proste, szybkie i niezawodne połączenie. Niezależnie od tego, czy gniazdo urządzenia jest pionowe czy wpuszczane, system blokujący PushPull zgodny z normą IEC 61076-2-010 zawsze zapewnia producentom urządzeń właściwe rozwiązanie z jednego źródła.
Dr Metrix i ratunek dla złączek okrągłych
Nasza nowa bohaterka, dr Metrix, jest szybka, silna i wzbudza strach w każdym wolnym systemie z blokadą śrubową. W mgnieniu oka przekształca każdy konwencjonalny interfejs M12 w modułowy interfejs PushPull, oszczędzając cenny czas naszych użytkowników. Jest to twarz przyszłego standardu M12 PushPull dla całej automatyki fabrycznej. Dzięki kompleksowemu rozwiązaniu dla gniazd pionowych i wpuszczanych jest ratunkiem dla automatyzacji na drodze do produkcji modułowej i I4.0.
Jako grupa technologiczna w dziedzinie techniki wytrzymałych połączeń, już dawno temu wprowadziliśmy na rynek nasze dobrze znane rozwiązanie M12 PushPull i wyznaczyliśmy obowiązujący standard w szczególności w dziedzinie transportu. Podczas opracowywania rozwiązania HARTING M12 PushPull od samego początku koncentrowaliśmy się na solidności.
Jeden standard dla wszystkich zastosowań
Norma IEC 61076-2-010 opisuje zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne blokowanie za pomocą metody push-pull. Opisuje ona wszystkie warianty, które są stosowane w uniwersalnych rozwiązaniach systemowych w dziedzinie automatyki. Standard PushPull odwołuje się do podstawowych norm IEC 61076-2-1XX i tym samym stanowi ich skoordynowane uzupełnienie.
Złącza urządzeń są zaprojektowane jako obrotowo symetryczne, podobnie jak sprawdzony standard M12, co oznacza, że mechanizm push-pull portu urządzenia nie musi być dopasowany do kodowania nośnika kontaktów M12. Daje to producentowi urządzenia dużą swobodę w projektowaniu wyprowadzeń kablowych portów w sposób, a przede wszystkim ekonomiczny sposób.
Podstawowe standardy M12 i push-pull -010 są również spójne pod względem wymagań dotyczących projektowania. Oznacza to, że konwencjonalny port M12 ze standardowym gwintem można zastąpić portem z funkcją push-pull - bez żadnej konstrukcyjnej ingerencji w projekt urządzenia - i można to zrobić nawet z z kompatybilnością wsteczną w przypadku istniejących koncepcji urządzeń.
Elementy blokujące typu push-pull mogą być wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu. Ogólnie rzecz biorąc, system oferuje dużą swobodę twórcom urządzeń automatyki. Producenci urządzeń dzięki zastosowaniu urządzeń szybkozamykających PushPull oferują swoim klientom znaczną wartość dodaną.