Connettore IEC 61076-2-010

Lo standard M12 PushPull per l'automazione

Il sistema di blocco PushPull consente un risparmio dell'80% nei tempi di montaggio e semplifica l'installazione dei connettori circolari nel campo dell'automazione. La norma IEC 61076-2-010 definisce tutti i sistemi di blocco M12 PushPull, per uno standard di mercato unificato.

La norma IEC 61076-2-010 definisce finalmente un sistema di blocco PushPull unitario per i connettori circolari nel mondo dell'automazione industriale. I tempi lunghi dovuti all'avvitamento appartengono oramai al passato: con PushPull basta un click per la connessione! Semplice, sicura e affidabile. Indipendentemente dalla tipologia della presa femmina, sporgente o incassata, un sistema di blocco PushPull conforme alla norma IEC 61076-2-010 fornisce sempre ai produttori di apparecchiature la giusta soluzione, da un'unica fonte.

Risparmio di tempo

Nel collegamento di componenti per l'automazione, il sistema di blocco PushPull consente un risparmio di circa 80% in termini di tempo, dato che non è più necessario avvitare. Calcolato su un intero anno, questo dato si trasforma in un enorme potenziale di risparmio nei montaggi.

Miniaturizzazione

Grazie alla migliorata modalità di impiego, è possibile incrementare l'impaccamento delle porte in un'apparecchiatura, assecondando così la tendenza alla miniaturizzazione e a cablaggi economicamente convenienti.

Utilizzo sicuro

Oltre al risparmio in termini di tempo, non è più necessario verificare la coppia di serraggio del blocco con una chiave dinamometrica. L'utente infatti riceve un riscontro sonoro - un clic - che indica l'avvenuto blocco in maniera corretta - una connessione semplice, sicura e veloce.

Retrocompatibilità

Nuove prese femmine con profilo PushPull conformi alla norma IEC 61076-2-010 consentono di utilizzare sia i consueti connettori M12 con blocco a vite, sia quelli con blocco PushPull. Nella pratica questo significa che è possibile progettare apparecchiature retrocompatibili.

Affidabilità

Grado di protezione IP65/67, resistenza agli urti e alle vibrazioni, come prescritto dalla norma IEC 61373.

Schermatura efficace

Protezione EMC grazie alla custodia interamente in metallo.

Dr. Metrix e il salvataggio dei connettori circolari


La nostra nuova eroina, Dr. Metrix, è veloce, forte e incute terrore ad ogni lento collegamento a vite. Trasforma in un batter d'occhio qualsiasi M12 convenzionale in un'interfaccia modulare PushPull, consentendo ai nostri utenti di risparmiare tempo prezioso e rappresenta lo standard M12 PushPull del futuro per l'automazione industriale. Grazie a una soluzione universale, sia per connettori femmina sporgenti che incassati, rappresenta l'ancora di salvezza dell'automazione nella transizione verso la produzione modulare e I4.0.

La nuova eroina di HARTING per i connettori circolari con meccanismo di blocco PushPull.
M12 PushPull per le applicazioni nel settore dei trasporti

In qualità di gruppo tecnologico attivo nel settore delle connessioni ad alta resistenza, ci siamo affermati già da lungo tempo sul mercato con la collaudata soluzione  M12 PushPull e siamo diventati lo standard di riferimento, soprattutto nel campo dei trasporti. Quando abbiamo sviluppato HARTING M12 PushPull, ci siamo quindi concentrati fin dall'inizio sulla robustezza del prodotto.


Uno standard per tutte le applicazioni

La norma IEC 61076-2-010 definisce il dispositivo di blocco sia interno che esterno mediante PushPull e compendia tutte le varianti impiegate per una soluzione di sistema universale nel campo della tecnologia dell'automazione. La norma PushPull a sua volta fa riferimento alla serie di norme IEC 61076-2-1XX e ne rappresenta quindi una integrazione ad esse coordinata.

Come negli oramai collaudati connettori M12 standard, la struttura circolare dei connettori per apparecchiature è simmetrica, caratteristica grazie alla quale il meccanismo PushPull della porta sull'apparecchiatura non deve essere allineato alla codifica dell'inserto portacontatti M12, fornendo al produttore dell'apparecchiatura un elevato grado di libertà nel progettare le uscite per cavi delle porte in maniera semplice e soprattutto economica.

Le norme base per M12 e la norma PushPull -010 sono coerenti anche per quanto riguarda i requisiti di prima progettazione. Questo significa che una porta M12 convenzionale con filettatura standard è intercambiabile con una porta dotata di funzionalità PushPull senza dovere intervenire sulla progettazione dell'apparecchiatura, ed è pure retrocompatibile.
Gli elementi del blocco PushPull possono essere in metallo oppure in plastica. Nel complesso il sistema offre grandi libertà ai progettisti di apparecchiature nel campo dell'automazione. Dal canto loro, i produttori di apparecchiature offrono ai loro clienti un elevato valore aggiunto rappresentato dall'utilizzo di dispositivi di blocco rapidi PushPull.