M12 PushPull para Automatización de Fábricas

La futura norma PushPull para aplicaciones industriales de automatización

El sistema de enclavamiento PushPull ahorra tiempo y simplifica la instalación de los conectores circulares en automoción

M12 con mecanismo de cierre PushPull para la automatización completa de la fábrica

Ha comenzado una revolución en el ámbito de los conectores circulares M12. Como proveedor de tecnología de conexión consiguemos grandes avances para ofrecer mecanismos de bloqueo PushPull exentos de herramientas. En el trabajo de normalización, al que HARTING aporta avances activamente, ha llegado el momento de definir normas generales que sean idóneas para los mecanismos de bloqueo PushPull M12. Estas normas crean seguridad para la inversión de los clientes y confirma la reivindicación del conector M12 como una interfaz normalizada reconocida.

Dr. Metrix y el rescate de los conectores circulares

Nuestra nueva heroína es rápida, fuerte e intimida a todos los cierres roscados que consumen tiempo para realizar la conexión. Transforma cada M12 convencional en una interfaz PushPull modular, que ahorra tiempo valioso a nuestros usuarios. En un futuro próximo, representará la norma para M12 PushPull que se aplicará en la automatización de todas las fábricas. Una solución general para receptáculos normales e incrustados que representa una extraordinaria aportación para la automatización, fabricación modular e I4.0.

La nueva heroína de HARTING para conectores circulares con bloqueo PushPull.
M12 PushPull para aplicaciones de transporte

Como grupo tecnológico en el ámbito de la tecnología de conexión robusta, consolidamos nuestra reconocida solución M12 PushPull  en el mercado hace mucho tiempo y hemos creado una norma estatutaria en el ámbito del transporte en particular. En el desarrollo de la norma M12 PushPull de HARTING nos centramos desde el primer momento en el mercado del transporte y, en consecuencia, en la robustez.

Existía la necesidad de disponer de un mecanismo de bloqueo exento de herramientas para cada uso imaginable en vías ferroviarias . Nivel de protección IP65/67, resistencia a impactos y resistencia a vibraciones de acuerdo con IEC 61373, protección EMV con una sólida carcasa de metal y con DIN EN 45545-2, así como cumplimiento de las normas de seguridad. El conector M12 PushPull se ha convertido en la actualidad en una norma común en trenes. Como se observó después de la introducción del M12 PushPull para los trenes, también se requiere una interfaz M12 rápida y sencilla que pueda aplicarse en la automatización de fábricas. En este caso, no obstante, con un perfil de requisitos modificado.

M12 PushPull para la amplia variedad de tareas y suministros esenciales de datos, señal y potencia de la automatización de fábricas

Puesto que los conectores M12 PushPull existentes solo pueden conectarse en receptáculos verticales que sobresalen de un dispositivo, se requiere una solución adicional para disponer de receptáculos que permitan ahorrar espacio al estar incrustados y al mismo nivel que las bases de los dispositivos. Asimismo, esta solución requiere una entrada M12 conectorizable en el receptáculo con un mecanismo de bloqueo completamente nuevo. Además, estos nuevos receptáculos también deben contar con la capacidad de adaptarse a conexiones roscadas normales en M12 para asegurar la compatibilidad con conexiones anteriores. Una era completamente nueva en términos de diseño.

Éxito compartido

Las cuestiones relacionadas con la cooperación, la asociación y el éxito mutuo son cada vez más importantes. La historia nos ha enseñado y hemos reconocido lo siguiente: trazar el camino a seguir hasta una solución de este tipo y con este potencial solo puede hacerse trabajando juntos. Las solicitudes planteadas por los usuarios de automatización y la siguiente iniciativa conjunta de todos los representantes específicos de la industria nos ayudaron a encaminar la iniciativa para obtener el M12 PushPull para automatización de fábricas. HARTING avanza activamente hacia la normalización de un conector PushPull incrustado. El resultado es un conector M12 PushPull que está claramente dirigido al mercado de la automatización. Características como la cantidad y el factor de forma son más importantes que la robustez absoluta para cada propósito previsto que pueda concebirse sobre las vías ferroviarias. Esto requiere un enfoque diferente: ser tan bueno y robusto como resulte necesario y, simultáneamente, lo más razonablemente posible.

El resultado final es la norma IEC 61076-2-010, que proporciona una solución para el transporte y la automatización de fábricas con el propósito de generar seguridad para la inversión y segundas fuentes para los usuarios. HARTING ofrece a los usuarios en el sector de automatización de fábricas un sistema general que consta de conectores M12 con un mecanismo de bloqueo PushPull sencillo y que ahorra tiempo. Diseño personalizado y normalizado.

M12 PushPull para aplicaciones de automatización de fábricas
Yuxtaposición: receptáculo elevado y receptáculo incrustado para cumplir los requisitos de automatización en fábricas