Prodotti & Soluzioni

Cablaggi

La vostra soluzione di cablaggio per dati, segnali ed alimentazione

I cablaggi HARTING soddisfano i più svariati requisiti industriali, del settore eolico e del mercato ferroviario. Oltre ad un'ampia gamma di sensor boxes, offriamo anche soluzioni pronte all'uso per la trasmissione di dati, segnali e alimentazione. In base alla vostra applicazione, potrete utilizzare connettori da assemblare sul campo e varianti costampate con custodie in plastica o metallo. Oltre alle soluzioni standard, offriamo anche varianti personalizzate appositamente studiate per soddisfare le vostre esigenze.

Dati (rame)

Cablaggi Han® F+B

Il prodotto perfetto per gli ambienti con rigorosi requisiti igienici

Il sistema di cavi singoli pre-assemblati e testati permette di raggiungere, con l'integrazione del bus di campo (cat. 5e), velocità di trasmissione fino a 100 Mbit/s.

 

Per saperne di più...

Cavo per dati

Trasmissione affidabile in condizioni ambientali gravose

Cavi dati in rame HARTING per velocità di trasmissione Ethernet da 100 Mbit/a fino a 10 Gbit/s destinati agli ambienti industriali, al settore ferroviario e per applicazioni navali e in ambienti salini.

 

Per saperne di più...

Cablaggi HARTING ix Industrial® per la trasmissione di dati

La nostra risposta alle future sfide di Industry 4.0 e da IoT

Cablaggi HARTING ix Industrial® in codifica A - piccoli, robusti, con velocità di trasmissione Ethernet fino a 10 Gbit/s (cat. 6A).

 

Per saperne di più...

Cablaggi M8 / M12

Ideali per elevate velocità di trasmissione dati in ambienti IP65/67

Cablaggi con M8 / M12 per la trasmissione Fast Ethernet a 100 Mbit/s (con codifica D, cat. 5) e a 10 Gbit/s (con codifica X, Cat. 6A).

 

Per saperne di più...

Cablaggi con RJ45

RJ45 per elevate velocità di trasmissione dati in ambienti gravosi

Soluzioni RJ45 in custodie protette e non, per la trasmissione Fast Ethernet a 100 Mbit/s (Cat. 5 e Cat. 5e) e Ethernet a 10 Gbit/s (Cat.6A).

 

Per saperne di più...

Dati (fibra ottica)

Cablaggi pre-assemblati expanded beam

Affidabili nelle condizioni più avverse

La tecnologia expanded beam di HARTING è estremamente robusta e resistente ai contaminanti. Questo prodotto è concepito per garantire collegamenti ottici affidabili durante negli ambienti più difficili, gravosi e sporchi.

 

Per saperne di più...

Utilizzo di giunti rotanti per fibra ottica in applicazioni con parti in movimento (rotanti)

La trasmissione via fibra ottica è una soluzione innovativa per i sistemi rotanti

Soluzione a fibra ottica per il trasferimento di dati a banda larga da un sistema rotante a un sistema statico.

 

Per saperne di più...

Segnali

Cablaggi con Han® 1A

Pre-assemblati, per impiego universale

Cablaggi con Han® 1A, la soluzione compatta e robusta per la trasmissione di segnali.

 

Per saperne di più...

Cablaggi Han® F+B

Il prodotto perfetto per ambienti con rigorosi requisiti igienici

Il sistema a cavi singoli pre-assemblati e testati per correnti fino a 10 A e 250 V destinati ai sistemi di comando.

 

Per saperne di più...

Cablaggi con M23

Connessioni robuste per azionamenti 

Cablaggio con M23 - l'interfaccia per la trasmissione di segnali.

 

Per saperne di più...

Cablaggi HARTING ix Industrial® per la trasmissione di segnali

La nostra risposta alle future sfide di Industry 4.0 e da IoT

Cablaggi HARTING con ix Industrial® codifica A - piccoli, robusti, per la trasmissione di bus seriali e segnali da 50 V DC e 1,5 A.

 

Per saperne di più...

Cablaggi con M8/M12

Ideali per la trasmissione dati con grado in protezione IP65/67

Cavi di sistema M8 e M12 per cablaggi in ambienti industriali gravosi. Interfaccia con codifica A, disponibili nelle versioni da 3 fino a 12 pin, consentono la trasmissione di segnali in una vasta gamma di applicazioni.

 

Per saperne di più...

Scatole di distribuzione

La risposta al costante aumento della complessità dei cablaggi

Le scatole di distribuzione gestiscono la trasmissione di segnale riducendo i tempi di installazione, consentendo così di risparmiare tempo e denaro. Le nostre sensor boxes passive sono equipaggiate con connettori M8 e M12 standardizzati in plastica e da un'ampia gamma di opzioni di collegamento per il cavo dorsale.

 

Per saperne di più...

Alimentazione

Cablaggi con Han® 1A

Pre-assemblati, per impiego universale

Cablaggi con Han® 1A la soluzione compatta e robusta per la trasmissione di potenza.

 

Per saperne di più...

Cablaggi con Han® S 200

La connessione ideale per sistemi modulari di accumulo a batterie.

I cavi pre-assemblati consentono una prima messa in servizio rapida e semplice.

 

Per saperne di più...

Cablaggi Han® F+B

Il prodotto perfetto per gli ambienti con rigorosi requisiti igienici

Il sistema a cavi singoli pre-assemblati e testati per correnti elevate.

 

Per saperne di più...

Cablaggi con M23

Connessioni robuste per azionamenti

Cablaggi con M23 - l'interfaccia per la trasmissione di potenza.

 

Per saperne di più...

Soluzioni specifiche personalizzate

Partnership per lo sviluppo di una soluzione completa

Co-Engineering

HARTING collabora con Siemens nello sviluppo di una nuova generazione di convertitori di frequenza.

 

Per saperne di più...

Cablaggi per dorsali di potenza

Cablaggi PULS FIEPOS - un unico fornitore per tutte le soluzioni di personalizzazione

Soluzioni pre-assemblate per garantire l'approvvigionamento flessibile, modulare e distribuito di energia elettrica.

 

Per saperne di più...

Cablaggi pre-assemblati per azionamenti

Una soluzione di sistema con la quale i gestori degli impianti possono risparmiare, sul luogo di installazione, dal 15 fino al 20 percento sui tempi di montaggio e di messa in servizio.

 

Scopri di più!

Cablaggi di sistema per drive Armor™ PowerFlex®

Soluzioni adattabili alle condizioni ambientali

HARTING offre i cablaggi plug-in idonei alla nuova serie PowerFlex® .

 

Scopri di più!

Cablaggi HARTING per Siemens Automation

Soluzioni personalizzate per il collegamento di prodotti Siemens

La nostra gamma di cavi pre-assemblati e cablaggi per l'automazione offre soluzioni per la distribuzione dell'energia e i collegamenti di potenza fra apparecchiature. Il nostro portafoglio inoltre comprende anche un'ampia scelta di cavi schermati per il collegamento di motori.

 

Per saperne di più...

Partner di prodotto Siemens per SIMATIC MICRO-DRIVE

Per portare dati, segnali e alimentazione ai vostri impianti, in maniera efficiente

Per il nuovo sistema di servo-azionamento SIMATIC MICRO-DRIVE, HARTING offre il cavo giusto plug-in che si abbina perfettamente con i motori Dunker o ebm-papst.

 

Per saperne di più...

Kit di collegamento cavo motore per motori SEW-EURODRIVE

Molti motoriduttori e sistemi di azionamento sono compatibili con i connettori industriali Han®. Offriamo connettori in kit per l'assemblaggio di cavi di collegamento a diversi tipi di motori SEW-EURODRIVE.

 

Per saperne di più...