PRODOTTI E SOLUZIONI
Cablaggi Han® F+B
La connessione perfetta per l'industria alimentare (Food and Beverage).
Con Han® F+B , HARTING fornisce una serie di connettori appositamente concepiti per rispondere ai requisiti dell'industria alimentare e degli imballaggi. Le superfici lisce rendono difficile l'accumulo di batteri. Le custodie, le guarnizioni e i cavi sono robusti: proteggono gli elementi interni dai getti d'acqua e dai detergenti aggressivi. I cavi devono inoltre essere resistenti al calore, agli agenti chimici e ad altri tipi di carichi fisici, al fine di garantire l'affidabilità operatività.
La soluzione perfetta per un ambiente dagli standard elevati
Il sistema di cablaggio Han® F+B è il prodotto perfetto per gli ambienti con requisiti igienici rigorosi, dove sono richiesti cicli di pulizia e installazioni veloci.
Il connettore pre-cablato, che arriva al cliente già completamente testato, può essere collegato in tutta semplicità come una soluzione plug&play; Semplifica l'installazione, consente di risparmiare tempo e previene eventuali errori, riducendo così i costi e i tempi di fermo macchina.
Tutte e tre le linee fondamentali dell'industria (dati, segnali e potenza) possono essere riunite in un solo cavo grazie al connettore F+B ibrido, riducendo così il numero delle interfacce. Per i sistemi di comando consente fino a 10 A / 250 V, per la potenza si arriva a 20A / 400V. Inoltre l'integrazione dei bus di campo (CAT 5e) permette di raggiungere velocità di trasferimento dati fino a 100 Mbit/s. Una volta connessa, questa soluzione di cablaggio raggiunge il grado di protezione IP69.
Oltre alla versione Han® F+B ibrida per dati, segnali e potenza, HARTING offre questa soluzione di cablaggio anche con inserti per 17 contatti Han D. Questa variante abbina la custodia Han® F+B con i ben noti contatti Han® D che consentono una capacità di trasporto della corrente fino a10 A con tensioni di 400 V.
Un'altra caratteristica del cablaggio Han® F+B è la sua certificazione Ecolab®, che attesta la sua resistenza ai detergenti altamente aggressivi. I cablaggi Han® F+B garantiscono un elevato grado di sicurezza: tutti gli assemblaggi sono controllati al 100% per assicurare gli elevati standard di qualità HARTING.
Una connessione a prova di futuro
Con i cablaggi Han® F+B i nostri clienti sono ben preparati per affrontare il futuro, ad esempio la manutenzione su condizione, una funzionalità nella quale è fondamentale trasferire i dati dei sensori dalla periferia al controller e oltre, sul cloud, per ottenere il massimo dell'efficienza.
Panoramica dei vantaggi
- Certificati in conformità a Ecolab®
- Materiali dei connettori conformi alla norma FDA 21
- Grado di protezione IP69
- Fino a 3000 manovre
- Tempi brevi di installazione e impostazione
- Il cablaggio pre-assemblato garantisce una qualità eccellente
- Facile da pulire in particolare nella zona di nebulizzazione
- Il cavo è resistente ai microbi, all'idrolisi, ai raggi UV e all'ozono
- La versione ibrida riduce il numero delle interfacce e consente una efficiente comunicazione M2M