PRODUKTE & LÖSUNGEN
Han® F+B Systemverkabelung
Die perfekte Verbindung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
HARTING liefert mit dem Han® F+B eine Reihe von Steckverbindern, die speziell für den Bedarf der Lebensmittel- und Getränkeindustrie aber auch für die Verpackungsindustrie designt sind. Glatte Oberflächen nehmen den Bakterien Möglichkeiten zur Ansiedlung. Gehäuse, Dichtungen und Leitung sind robust und schützen die innenliegenden Elemente vor Strahlwasser und aggressiven Reinigungsmitteln. Die Leitungen müssen außerdem beständig gegen thermische, chemische und andere physische Belastungen sein, um einen zuverlässigen Betrieb zu ermöglichen.
Die perfekte Passform in einer Umgebung mit hohen Standards
Die Han® F+B Systemverkabelung ist die perfekte Passform in einer Umgebung mit hohen hygienischen Anforderungen und Bedarf nach kurzen Reinigungszyklen und schneller Anlagen-Installation.
Die vorgefertigte Systemverkabelung die als komplett geprüfte Baugruppe beim Kunden eintrifft, kann als Plug & Play-Lösung angeschlossen werden. Dies vereinfacht die Installation, spart Zeit und verhindert Fehler beim Einbau. Somit werden Kosten gesenkt und Ausfallzeiten minimiert.
Die F+B Hybrid Systemverkabelung führt alle drei Lebensadern (Daten, Signale und Power) in einer Leitung, durch dieses sogenannte Einkabelsystem ist die Reduzierung der Schnittstellen auf ein Minimum gewährleistet. Der Steuerungsbereich ermöglicht bis zu 10 A und 250 V, im Leistungsbereich wird eine Stromtragfähigkeit von bis zu 20 A und ein Spannungsbereich bis zu 400 V abgedeckt. Darüber hinaus leistet die Feldbus-Integration (Kat.5e) Übertragungsraten von bis zu 100 Mbit/s. Im gesteckten Zustand erzielt die Verkabelungslösung die Schutzklasse IP69.
Neben der Han® F+B Hybrid-Ausführung für Daten, Signale und Power, bietet HARTING diese Verkabelungslösung auch mit 17D Kontakteinsätzen zur Leistungs- und Signalübertragung an. Diese Variante ist die Kombination aus Han® F+B Gehäuse und den bekannten Han® D Kontakten, welche eine Stromtragfähigkeit bis zu 10 A bei 400 V ermöglichen.
Eine weitere Besonderheit der Han® F+B Leitung liegt in der Ecolab®-Zulassung, welche die Beständigkeit gegenüber hochaggressiven Reinigungsmitteln belegt. Han® F+B Systemverkabelungen bieten eine hohe Sicherheit, denn alle Konfektionen werden zu 100% geprüft, um die hohen HARTING Qualitätsstandards zu gewährleisten.
Eine zukunftssichere Verbindung
Auch für die Zukunft sind unsere Kunden mit der Han® F+B Systemverkabelung gut gerüstet, wenn es z.B. um eine zustandsorientierte Instandhaltung geht. Denn hier gilt es die Sensordaten von der Peripherie in die Steuerung und schließlich in die Cloud zu übertragen, um eine maximale Effizienz zu generieren.
Vorteile im Überblick:
- zertifiziert nach Ecolab®
- Steckverbinder-Material gemäß FDA 21
- Schutzklasse IP69
- bis zu 3000 Steckzyklen möglich
- schnelle Installation und kurze Einrichtungszeit
- hohes Qualitätsniveau durch vorkonfektionierte Verkabelung
- Easy-To-Clean Design speziell für die Spritzzone
- Kabel beständig gegen Mikroben, Hydrolyse, UV und Ozon
- Hybrid-Version reduziert Schnittstellen und unterstützt effiziente M2M-Kommunikation