PRODUITS ET SOLUTIONS
Câblage système Han® F+B
Le raccordement idéal pour l'industrie de la restauration.
Avec Han® F+B, HARTING est en mesure de fournir une gamme de connecteurs spécialement conçus pour répondre aux exigences de l'industrie agro-alimentaire et de l'industrie du conditionnement. Ses surfaces lisses permettent de réduire l'accumulation de bactéries. Les embases, les joints et les câbles sont robustes ; ils protègent les contacts internes contre les jets d'eau et les produits de nettoyage agressifs. Les câbles doivent également être résistants à la chaleur, aux produits chimiques et à d'autres charges physiques afin de garantir un fonctionnement fiable.
Idéal pour les environnements aux normes élevées
Le câblage système Han® F+B constitue la solution idéale pour les environnements soumis à des exigences d'hygiène strictes et dans lesquels il est nécessaire d'effectuer des cycles de nettoyage et des installations rapides.
Le câblage système pré-assemblé, qui est livré au client sous la forme d'un assemblage déjà entièrement testé, peut idéalement être raccordé simplement à titre de solution plug & play. Il simplifie l'installation, tout en permettant à l'utilisateur de gagner du temps et de prévenir toute erreur de montage. Cette solution permet également de réduire les coûts et de minimiser les temps d'arrêt.
Les trois axes vitaux de l'industrie (données, signal et puissance) peuvent être acheminés dans un seul câble ; ce système dit monocâble garantit un nombre d'interfaces réduit au minimum. La plage de contrôle permet de prendre en charge une intensité jusqu'à 10 A et une tension jusqu'à 250 V. Dans la gamme haute puissance, la solution accepte une intensité maximale admissible jusqu'à 20 A et une tension jusqu'à 400 V. De plus, l'intégration de bus de terrain (Cat. 5e) permet d'atteindre des débits de transmission jusqu'à 100 Mbit/s. Le degré de protection IP69 est atteint lorsqu'il est branché. Une autre caractéristique du câble hybride F+B réside dans son homologation Ecolab®, qui témoigne de sa résistance aux agents de nettoyage très agressifs. Le câblage du système hybride Han® F+B garantit un niveau de sécurité exceptionnel : tous les assemblages sont entièrement contrôlés afin de garantir les normes de qualité élevées de HARTING.
Un raccordement qui rencontrera un succès certain à l'avenir
Avec le câble système Han® F+B, nos clients sont parfaitement équipés pour l'avenir, par exemple en matière de maintenance préventive conditionnelle. En effet, il est important de transférer les données de capteur situés en périphérie vers le contrôleur, puis vers le cloud, afin d'obtenir un niveau d'efficacité maximal.
Un aperçu des avantages :
- Le câblage pré-assemblé garantit un très haut niveau de qualité
- Protection IP69
- Installation et configuration rapides
- Certifié Ecolab®
- Matériaux des connecteurs conformes au code FDA 21
- Embase conçue pour garantir un nettoyage facile
- Jusqu'à 3000 cycles de connexion
- La version hybride réduit le nombre d'interfaces et prend en charge de façon efficace les communications M2M (machine-machine)