Produits et Solutions

Ha-VIS preLink® - pour les connexions Ethernet

What is Modular Ethernet?

The HARTING Technology Group offers a broad modular ethernet system for the implementation of innovative and future-proof Ethernet cabling. This preLink® modular system arose from the requirements of the most disparate users and existing standards, as well as HARTING's experience.

outil d'assembllage preLink®

Le mariage des blocs de terminaison preLink® pour conducteurs pleins et toronnés avec la technologie de la pièce centrale preLink® garantit une fiabilité de 100 % des installations avec connecteurs preLink®.

parties fiche et douille des connecteurs preLink®

Avec son connecteur preLink®, HARTING a aplani la frontière de câblage du domaine de l'automatisation industrielle et du domaine des TI et offre des fiches preLink® ainsi que des douilles preLink® pour plusieurs interfaces.

composants preLink® de facteurs de forme industriel HIFF (HARTING Industry Form Factor)

Les composants HIFF s'insèrent dans plusieurs séries de connecteurs HARTING et s'ajustent parfaitement aux boîtiers tels que :

  • Han® 3A (standard mondial dans le milieu industriel pour les boîtiersr IP65/67)
  • HARTING PushPull V.4 (interface selon les normes ISO/IEC 24702)
  • Han® PushPull V.14 (interface pour PROFINET et AIDA)

composants preLink® sous format M12

Avec la famille de produits preLink® M12, HARTING couvre les connecteurs de données classiques sous boîtier IP65/67 en format M12.

  • M12 Ha-VIS preLink® code D pour Ethernet rapide (100Mbit/s)
  • M12 Ha-VIS preLink® code X pour Ethernet Gigabit et plus (jusqu'à 10GBit/s)
  • les douilles preLink® M12 seront bientôt disponibles

composants preLink® sous format Keystone

HARTING a toujours poursuivi le développement du système modulaire preLink® le long de deux axes – les exigences particulières des industries et en même temps la demande de vitesses de transmission plus élevée pour les TI. Ceci rend essentielles les douilles RJ45 en format Keystone

  • douilles RJ45 preLink® Keystone
  • distributeurs de douilles preLink® Keystone pour rail DIN
  • champ de distribution de bâti de 19 po pour douilles preLink® Keystone

composants preLink® pour solutions particulières

HARTING est toujours à l'écoute des suggestions de ses clients et s'applique à solutionner les problèmes avec de nouvelles approches et de nouveaux produits. Ceci comprend également des problèmes essentiellement pratiques tel que l'éloignements des postes terminaux sans refaire le câblage au complet.

  • Ha-VIS preLink® Extender pour la rallonge de c[ables installés
  • Applications preLink® RJ45 pour la série Han-Modular® de HARTING
  • capuchon protecteur preLink® pour aider à l'insertion de câbles

accessoires preLink®

Tout ce qui peut simplifier le travail de l'installateur et mène à un montage de meilleure qualité se trouve ici :

  • Outils comme les pinces d'assemblage preLink® et l'outil de dégagement preLink®
  • capuchon protecteur preLink®
  • Rallonge preLink® Extender catégorie 6A
  • Bornes de terminaison preLink® pour cables AWG 24-22
  • Bornes de terminaison preLink® pour câbles souples AWG 27-26
Pour plus d'information