Produits et Solutions

Connecteurs métriques durs har-bus® HM

Connecteurs métriques de type à pression à pas de contact de 2 mm selon la norme IEC 61076-4-101.

Connecteurs métriques durs har-bus® HM

HARTING propose les connecteurs 5 rangées et 8 rangées avec des accessoires selon la norme IEC. Ces connecteurs sont utilisés dans les applications CompactPCI par exemple. Ces connecteurs sont disponibles en 13 longueurs différentes comprenant de 55 à 308 broches de contact. Un nombre particulier de contact selon l'application du client est disponible sur demande.

En plus de la norme IEC, HARTING offre une version à 6 rangées avec 72 ou 144 broches. Ces produits offrent une amélioration du guidage et du codage et d'excellentes caractéristiques de qualité intégrale du signal.

Pour des intensités de courant plus élevées, une version à 4 contacts, jusqu'à 20 A par contact @70 °C, offre un transfert de courant élevé pour circuits imprimés sous un facteur de forme compact.

 

Connecteurs à 5 rangées / 8 rangées

  • selon IEC 61076-4-101 
  • Connecteurs à pression

Connecteurs pour courants élevés

  • Jusqu'à 20 A par contact @ 20 °C
  • Fiche technique OBSAI V 1.1
  • Jusqu'à 4 contacts