Produits et Solutions
Forfaits de solutions de calcul informatisé en périphérie
Ce qu'il faut savoir à propos des forfaits de solutions offerts
Numérisation d'une usine Amélioration du rendement opérationnel général (ROG) à l'aide de moyens technologiques. Établissement d'un système de maintenance prédictive d'entretien préventif. Toutes ces raisons sont celles pour lesquelles les sociétés se tournes vers Industry 4.0. Cependant, la mise en œuvre d'une solution particulière à des installations existantes peut sembler une tâche écrasante. Puisqu'il n'y a pas deux situations exactement identiques, trouver une solution toute prête s'appliquant à votre situation est peu probable.
Ceci dit, personnaliser des solutions IIoT éprouvées en service pour votre application est facile moyennant le bon partenariat. Ceci est le concept derrière les forfaits de solutions IIoT de HARTING.
Logistique HaVIS RFID 4 - Gate2Go
À propos
Portail RFID hertzien totalement industriel et autostable – expansible jusqu'à 3x3 m (remarque : balises non comprises). Permet la création rapide de grands portiques RFID qui peuvent être construits pratiquement n'importe où pour des installations permanentes ou temporaires.
Fiche technique
- Boîte RFID de HARTING (R400, MICA Basic, eCon 2050, et bloc d'alimentation)
- Matériel intermédiaire et vérificateur d'articles application optionelle
- (4) antennes WR-24i
- (4) supports d'antenne
- Câbles d'antennes
- Cadre d'aluminium 8020 avec avec la quincaillerie de montage
Attributs et avantages
- Cadre d'aluminium 8020 de 3x3 m - Léger mais robuste facilement configurable de plusieurs façons. La taille et la forme du portail RFID peuvent être personnalisées selon l'environnement.
- Jeu complet d'instructions de montage - Les utilisateurs peuvent assembler un portique RFID industriel par eux-mêmes (en moins d'une heure par deux employés). Réduit la complexité et le temps requis pour que le client comprenne les possibilités de la technologie RFID.
- Vérificateur d'articles Logiciel démonstrateur d'applications - Procure une base rapide pour tester un concept (PoC) dans un système de suivi d'inventaire. L'utilisateur peut rapidement faire un montage PoC (Proof of Concept) et commencer à réfléchir à ce qu'il pourrait désirer dans son application logicielle finale.
Applications
- Logistique et Stockage
- Gestion des inventaires
- Suivi de la production
- Machinerie, Robotique, Automatisation, Transport, Médias et diffusion
Suivi RFID de 4 moules par le système HaVIS
À propos
De la modernisation d'une machine de moulage par injection (ou un autre type de machine) avec un système RFID pour identifier et suive le cheminement des pièces d'outillage (par ex. les moules) alors qu'elles sont posées sur et déposées de la machine.
Fiche technique
- RF-R300
- Montage sur rails DIN
- Câbles d'alimentation et Ethernet
- Matériel intermédiaire et Visualisation de processus application optionnelle
Attributs et avantages
- Le suivi RFID d'outillage industriel, directement à la machine - Permet les mises à jour en temps réel et la gestion automatisée de l'inventaire. Rationalise un inventaire fiable des équipements (contrairement au suivi d'inventaire manuel). Réduit les pannes et dommages causées par un mélange de pièces.
- Rassemble le module RF-R300, les câbles, l'antenne, les adaptateurs de montage et les étiquettes - Procure une infrastructure de numéros de pièces pour développer une solution expansible. Réduit la complexité et le temps pour que l'utilisateur comprenne la possibilité globale de solutions avec HARTING.
- Visualisation du processus Logiciel démonstrateur d'applications - Procure une base rapide pour tester un concept (PoC) dans un sytème de suivi de gréements. L'utilisateur peut rapidement faire un montage PoC (Proof of Concept) et commencer à réfléchir à ce qu'il pourrait désirer dans son application logicielle finale.
Applications
- Usines de moulage par injection plastique
- Suivi de gréements d'outillage dispendieux
- Machinerie et robotique
Rail pour 4 HaVIS RFID
À propos
D'une modernisation de système ferroviaire par des antennes RFID sur les wagons de trains pour fournir l'information des wagons à des points stationnaires le long de la voie ferrée qui sera transmise au conducteur. Du positionnement physique du train, de la détection de la plateforme et de la surveillance à distance de la signalisation. Situation idéale pour un essai PoC initial pour vérifier si c'est bien ce que le client désire vraiment.
Fiche technique
- RF-R500p
- Capteur ETBv1 optionnel
- Balises Exo 2000 optionnelles
- WR-24-r
- Câble coaxial SMA/HAN de 24 m optionnel
Attributs et avantages
- Technologie UHF RFID passive - Balises sans piles, sans entretien, avec un système pouvant être lu jusqu'à 248 km/h. Adéquat pour presque tous les trains et coûts de maintenance à long terme minimaux.
- Antenne en acier inoxydable - Adéquate pour montage sous le châssis. Augmente le nombre de positionnements acceptables pour le montage des antennes RFID.
- Transpondeurs RFID ETB - L'information latérale et de signalisation peut être communiquée au train à distance. Ceci améliore la sécurité en ne se fiant pas entièrement à la détection visuelle du conducteur des signalements de la voie ferrée.
Applications
- Modernisation de wagons ferroviaires (pas la locomotive)
- Positionnement de train
- Détection de plateforme
- Surveillance à distance de signalisation
HaVIS RFID 4 SMT
À propos
Incorporation d'un système RFID pour la modernisation d'un poste de chaîne de montage de dispositifs SMT (Surface Mount Technology), ou de tout poste d'assemblage d'une ligne de montage. Lecture et écriture de données de production directement sur des étiquettes RFID de sorte que l'information de la production est emmagasinée dans le composant. Situation idéale pour un essai PoC initial pour vérifier si c'est bien ce que le client désire vraiment.
Fiche technique
- RF-R300
- Montage sur rails DIN
- Câbles d'alimentation et Ethernet
- Matériel intermédiaire et Visualisation de processus application optionnelle
- (2) Antennes locfield de 0,3 m
- (2) Câbles d'antenne de 3 m
Attributs et avantages
- Antennes locfield souples - Permettent la personnalisation de la forme de deux cadres pour antennes RFID souples à un poste de production. Un seul système peut comparer et enregistrer quand les deux composants entrent et sortent du poste de production.
- Rassemble le module RF-R300, les câbles, l'antenne, les adaptateurs de montage et les étiquettes - Procure une infrastructure de numéros de pièces pour développer une solution expansible. Réduit la complexité et le temps pour que l'utilisateur comprenne la possibilité globale de solutions avec HARTING.
- Visualisation du processus Logiciel démonstrateur d'applications - Procure une base rapide pour tester un concept (PoC) dans un sytème de suivi de gréements. L'utilisateur peut rapidement faire un montage PoC (Proof of Concept) et commencer à réfléchir à ce qu'il pourrait désirer dans son application logicielle finale.
Applications
- Suivi de dispositifs SMT
- Production en général et suivi des éléments sur la chaîne d'assemblage
- Machines et fabrication
Prenez le départ avec nos forfaits de solutions de calcul informatisé en périphérie
Le processus commencera par une consultation initiale pour comprendre votre application. HARTING recommandera ensuite des composants matériels et logiciels en se référant à son expérience dans de multiples domaines et organisera en collaboration avec vous un essai PoC (Proof of Concept) de démonstration prototype de la solution. Nous vous donnerons l'occasion d'essayer la solution à vos installations. Une fois l'essai PoC réussi et approuvé, HARTING collaborera avec vous aux étapes subséquentes pour propager la solution à toute la production nécessaire.
HARTING possède une expertise démontrée dans le domaine IIoT
Industry 4.0 est nouveau pour tous. Mais, HARTING en a pris part dès ses débuts. Les premiers chuchotements d'Industry 4.0 ont débuté en 2012. Quelques courtes années après, HARTING a remporté le pri Hermes pour la passerelle en périphérie et l'ordinateur MICA Edge pour Industry 4.0 à la foire de Hannover Messe.
Depuis ce moment, HARTING a assisté plusieurs sociétés à intégrer les concepts de Industry 4.0 dans leurs installations existantes dans les domaines de la surveillance de l'état, la gestion des actifs, et de la modernisation numérique.
HARTING est une société privée et une de nos valeurs centrales est de façonner l'avenir des clients à l'aide de l'évolution des technologies. En tant que société privée, nous sommes entièrement indépendants et nous avons des installations de R&D partout au monde.
Nous comprenons les applications industrielles
HARTING a été chef de file pour la connectivité industrielle depuis plus de 75 ans. Nous sommes reconnus pour nos solutions de connecteurs robustes et fiables qui résistent à l'usure du temps. Nous n'appliquerons que des applications suffisamment robustes pour l'environnement d'installation avec des composants que nous avons extensivement éprouvés en lesquels nous avons confiance. Avec une solution développée par HARTING, vous pouvez être assuré qu'elle sera fonctionnelle lors de son application et pour de nombreuses années à venir. Le cœur de nos solutions est l'ordinateur de périphérie MICA (lien à la page MICA). Cet ordinateur est spécialement conçu pour les environnements industriels. L'ordi. MICA offre une architecture de source ouverte pouvant croître et changer avec votre application. Cette structure vous permet d'utiliser n'importe quel matériel ordiné ou logiciel sans que vous ne soyez lié à une technologie ou des liences de propriété privée. Un investissement dans le produit MICA est une assurance de fiabilité pour l'avenir.
Nous vous facilitons la vie
HARTING a une équipe d'employés qui se concentre spécifiquement sur les solutions IoT – Celle-ci comprend des directeurs de produits, des architectes de systèmes IoT, et des programmeurs. Ceci signifie que les bonnes personnes sont à une seule entreprise pour réaliser une PoC pour vous. Vous n'avez qu'à nous informer de votre situation et nous partirons de ce point.
Nos solutions sont fiables parce que nous les essayons en premier
HARTING n'est pas seulement une société IIoT - nous sommes également un fabricant. Ceci nous donne une occasion unique comparativement à d'autres sociétés. Nos forfaits de solutions sont basées sur de vrais systèmes installés que nous avons développés avec nos partenaires ou que nous utilisons nous-mêmes dans nos usines de fabrication autour du monde. Votre forfait de solution peut être unique à votre application mais il sera basé sur une installation réelle que nous avons testée, utilisée et, ce qui est plus important, approuvée selon nos standards les plus stricts. Ceci signifie que les risques de non fonctionnalit sont bas pour vous.