Produits et Solutions
Trousses de démarrage MICA
Les premières trousses de démarrage de l'industrie IIoT
Il est facile de parler d’intégration de IIoT (Internet des objets industriels), mais c’est une autre chose de le faire. Beaucoup de gens ne savent pas par où commencer ni quelles applications IIoT bénéficieraient le mieux à leurs opérations . C’est pourquoi HARTING a développé ces trousses de démarrage IIoT. Chaque trousse contient tout le nécessaire pour une application de base et est idéale pour ceux qui débutent avec IIoT. HARTING MICA bénéficie d'une architecture ouverte basée sur un conteneur afin que les utilisateurs puissent facilement personnaliser leur application spécifique bien au-delà de ce qui est inclus dans les trousses.
Avantages:
- Tout est dans la même trousse - il s'agit donc d'un investissement à faible risque
- La compatibilité logicielle et matérielle est garantie
- Cela ne prend que 10 minutes pour l'installer
HARTING MICA CISS Trousse de démarrage IIoT complète
Cette trousse contient tout le nécessaire pour une application basique de surveillance d’état. La trousse est livrée avec un capteur capable de mesurer sept paramètres différents, dont les vibrations, l'acoustique, la température, l'humidité et plus encore. Le capteur est connecté au module HARTING MICA, le dispositif informatique de pointe qui traite, calcule et visualise toutes les données provenant du capteur. Le logiciel HARTING MICA est préinstallé et comprend un tableau de bord convivial qui affiche toutes les informations du capteur.
La solution de capteur industriel connecté (CISS) de Bosch est un dispositif multicapteur compact et robuste destiné aux environnements industriels difficiles. Il contient huit capteurs dans un seul appareil: capteur de pression, capteur de lumière numérique, magnétomètre, gyroscope, capteur acoustique, accéléromètre, capteur de température et capteur d'humidité CISS peut être intégré à de nouvelles machines ou applications, à des modules de machine et à des installations, ou en tant que solution de mise à niveau pour mettre à niveau un équipement existant et le préparer pour Industry 4.0.
HARTING MICA RF-R300 Trousse de démarrage RFID complet
Cette trousse contient tout le nécessaire pour une application de base de suivi d’actifs RFID. À l'intérieur, vous trouverez des étiquettes RFID industrielles, le lecteur HARTING MICA RF-R300, deux antennes et tout le câblage dont vous avez besoin. HARTING MICA, notre périphérique informatique de pointe, est préinstallé avec une version de démonstration du logiciel intermédiaire Ha-VIS, qui traduit les formats de signaux RFID bruts dans des cadres logiciels modernes. Le logiciel de démonstration est entièrement fonctionnel, permettant une évaluation complète. Contactez-nous pour une tarification du logiciel complet.
HARTING MICA Basic Ethernet Trousse de démarrage
Cette trousse est idéale pour ceux qui cherchent à connecter des périphériques à travers Ethernet et qui peuvent communiquer par des protocoles tels que Modbus-TCP ou OPC UA. La trousse comprend tout le câblage nécessaire pour commencer et une version de base de HARTING MICA, le périphérique de pointe et le logiciel HARTING. Comme pour toutes les autres trousses de démarrage, cette trousse est dotée de fonctionnalités Fast Ethernet, de 8 ports GPIO numériques et peut être alimentée via PoE ou à 12 V / 24 V.
HARTING MICA CISS Trousse de démarrage IIoT complète: Guide d'instruction
HARTING MICA CISS (Surveillance de l'état) La trousse de démarrage complète IIoT comprend tout le nécessaire pour une application basique de surveillance de l'état. Vous pouvez mesurer sept paramètres différents, notamment les vibrations, l'acoustique, la température, l'humidité et bien plus encore. Le capteur se connecte au HARTING MICA, l’appareil de traitement de pointe qui traite, calcule et visualise toutes les données provenant du capteur. Le périphérique de bord HARTING MICA est préinstallé avec un logiciel qui inclut un tableau de bord facile à utiliser qui vous montre toute l'information provenant du capteur.
HARTING MICA RF-R300 Trousse de démarrage RFID complète: Guide d'instruction
La trousse de démarrage RFID complète HARTING MICA RF-R300 comprend tout le nécessaire pour une application de base de suivi des actifs RFID. À l'intérieur, vous trouverez des étiquettes RFID industrielles, le lecteur HARTING MICA RF-R300, deux antennes et tout le câblage dont vous avez besoin. Le périphérique de bord HARTING MICA est préinstallé avec une version de démonstration du logiciel intermédiaire Ha-VIS, qui traduit les formats de signaux RFID bruts dans des cadres logiciels modernes. Le logiciel de démonstration est entièrement fonctionnel pendant une période de 6 heures à la fois pour permettre une évaluation complète. Contactez-nous pour une tarification du logiciel complet.
Kit de démarrage Ethernet de base HARTING MICA: Manuel d'instructions
La trousse de démarrage Ethernet de base HARTING MICA Basic est idéale pour ceux qui cherchent à connecter des périphériques à travers Ethernet qui peuvent communiquer par des protocoles tels que Modbus-TCP ou OPC UA. La trousse comprend tout le câblage nécessaire à la mise en route et une version de base du périphérique de bord et du logiciel HARTING MICA. Comme pour toutes les autres trousses de démarrage, cette trousse est dotée de fonctionnalités Fast Ethernet, de 8 ports GPIO numériques et peut être alimenté via PoE ou sur 12 V / 24 V.
Distributeurs de trousses MICA autorisés
N'hésitez pas à contacter votre distributeur local pour acheter votre trousse de démarrage HARTING MICA® dès aujourd'hui!
Envoi de données de capteurs dans le nuage Microsoft Azure
Ce guide pratique explique comment raccorder HARTING MICA® à Azure Cloud de Microsoft pour y envoyer les données de capteurs. Pour ce faire, un concentrateur IdO doit être installé sur le nuage pour assurer le raccordement, le suivi et la gestion des appareils IdO. MICA sera connecté à ce concentrateur et transmettra les données de son capteur USB connecté. Le flux d'informations sur le MICA sera modélisé avec Node-RED.
Essai de la trousse MICA par Newark element14
«Je peux en conclure que la trousse de démarrage Harting MICA CISS Complete IIoT est une trousse de démarrage complète pouvant vous permettre de fonctionner en moins de dix minutes. C'est un équipement de haute qualité, construit de manière robuste et prêt à gérer l'environnement industriel, mais il facilite également le développement des systèmes IIoT en étant suffisamment souple pour pouvoir utiliser un logiciel open source ne nécessitant aucun droit de licence.. L'utilisation du MICA selon vos besoins vous appartient vraiment." - Lui Gough PhD Génie& Civil Environnemental