Prodotti & Soluzioni

Partner del prodotto Siemens per SIMATIC MICRO-DRIVE

Sistemi di cablaggio HARTING per i servo-azionamenti SIMATIC MICRO-DRIVE

Per il nuovo sistema di servo azionamento SIMATIC MICRO-DRIVE nelle diverse configurazioni disponibili, HARTING offre il corretto cavo a innesto che si combina perfettamente con i motori Dunker o ebm-papst previsti. La scelta del corretto cablaggio dipende dal tipo di applicazione. I cablaggi HARTING sono disponibili in svariate versioni e lunghezze, ognuno dei quali offre i propri vantaggi. La nostra tecnologia di collegamento garantisce un’affidabile ed efficiente trasmissione di dati, segnali ed alimentazione ai vostri sistemi nelle applicazioni industriali, dalle più semplici alle più gravose.

 

Specifiche per cavi per applicazioni industriali gravose

La linea di prodotti per applicazioni industriali gravose è costituita da cavi a innesto che possono essere sottoposti ad elevate sollecitazioni meccaniche in applicazioni estremamente flessibili e riguardano il movimento forzato guidato nelle catene di alimentazione. È idoneo come cavo di comando nelle applicazioni edilizie/meccaniche orientate all'esportazione (in base agli standard VDE, UL e CSA). È perfetto per l'utilizzo in locali asciutti ed umidi ma non per uso esterno. L'elevata densità di schermatura e, se necessario, ulteriori schermature singole garantiscono la trasmissione dei segnali priva di interferenze.

  • Estremamente flessibile
  • Adatto per catene di trascimento
  • Resistente all'olio a norma DIN EN 60811-404
  • Componenti con elenco UL/CSA
  • Privo di alogeni (PUR o simile)
  • Senza silicone
  • Auto-estinguente a norma IEC 60332-1
  • Range di temperatura
    Fisso: da -40°C a +80°C
    Mobile: da -25°C a +80°C

Specifiche per cavi per applicazioni industriali semplici

Per applicazioni industriali semplici forniamo cavi a innesto utilizzati per applicazioni flessibili con sollecitazioni meccaniche di media entità che comprendono la libertà di movimento senza sollecitazione di tensione né movimento forzato guidato. La soluzione è idonea come cavo di comando per applicazioni edilizie/meccaniche o come cavo singolo in ambito elettronico. È perfetto per l'utilizzo in locali asciutti ed umidi ma non per uso esterno. L'elevata densità di schermatura e, se necessario, ulteriori schermature singole garantiscono la trasmissione dei segnali priva di interferenze.

  • Flessibile
  • Buona resistenza all'olio
  • Senza silicone
  • Schermatura PVC
  • Auto-estinguente a norma IEC 60332-1
  • Range di temperatura
    Fisso: da -30°C a +80°C
    Mobile: da -5°C a +80°C

Cavi a innesto HARTING - panoramica dei prodotti

La linea HARTING dei cavi a innesto per l'inverter SIMATIC MICRO-DRIVE può essere associata ai motori Dunker ed ebm-papst per creare una soluzione ideale personalizzata.

Cavi a innesto SIMATIC Micro-Drive per i motori EC Dunker

Cavi a innesto SIMATIC Micro-Drive per i motori EC ebm-papst