Ürün & Çözümler
SIMATIC MICRO-DRIVE için Siemens Ürün Ortağı
HARTING'in SIMATIC MICRO-DRIVE servo tahrik sistemine yönelik fişli kabloları
HARTING, yeni SIMATIC MICRO-DRIVE servo tahrik sistemi için Dunker veya ebm-papst motorlar ile kusursuz bir şekilde birleştirilebilen doğru fişli kabloyu sunmaktadır. Doğru fişli kablo seçimi uygulama türüne göre değişir. HARTING'in fişli kabloları farklı versiyonlarda mevcuttur ve bunların her birinin kendine özgü avantajları vardır. Bağlantı teknolojimiz, kullandığınız sistemlere verimli bir veri, sinyal ve güç aktarımı yapar. Bu ürünler hem zorlu hem de basit endüstriyel uygulamalara uygundur.
Zorlu endüstriyel uygulamalar için kablo özellikleri
Zorlu endüstriyel uygulamalara yönelik ürün grubu içinde, çok esnek uygulamalarda yüksek mekanik gerilime maruz kalan fişli kablolar bulunur ve bu uygulamalarda, güç beslemesi zincirlerinde yönlendirmeli zorunlu hareketler olur. İhracata yönelik makine/tesis inşaatı uygulamalarında bir kontrol kablosu olarak uygundur (VDE, UL ve CSA standartlarına göre). Kuru, nemli veya ıslak odalarda kullanım için mükemmeldir, açık alanlara uygun değildir. Yüksek koruma yoğunluğu ve gerekli olduğunda, birbirinden ayrı ek koruyucular ile girişimsiz bir sinyal aktarımı sağlanır.
- Çok esnek
- Çekme zincirlerine uygun
- DIN EN 60811-404 uyarınca yağa dayanıklı
- UL/CSA kayıtlı bileşenler
- Halojen içermeyen (PUR veya benzer)
- Silikon içermez
- IEC 60332-1 uyarınca ateşi yavaşlatma
- Sıcaklık aralığı
hareketsiz: -40 °C ila +80 °C
hareketli: -25 °C ila +80 °C
Basit endüstriyel uygulamalar için kablo özellikleri
Basit endüstriyel uygulamalara yönelik olarak, orta düzeyde mekanik gerilimin olduğu, hareketlerin çekme gerilimi olmadan serbestçe gerçekleştiği ve yönlendirmeli zorunlu hareketlerin yapılmadığı esnek uygulamalarda kullanılan fişli kablolar sunuyoruz. Bu çözüm, makine/tesis inşaatı için bir kontrol kablosu veya elektronikte bir sinyal kablosu olarak kullanmaya uygundur. Kuru, nemli veya ıslak odalarda kullanım için mükemmeldir, açık alanlara uygun değildir. Yüksek koruma yoğunluğu ve gerekli olduğunda, birbirinden ayrı ek koruyucular ile girişimsiz bir sinyal aktarımı sağlanır.
- Esnek
- Yüksek yağ dayanıklılığı
- Silikon içermez
- PVC zırh
- IEC 60332-1 uyarınca ateşi yavaşlatma
- Sıcaklık aralığı
hareketsiz: -30 °C ila +80 °C
hareketli: -5 °C ila +80 °C
HARTING fişli kabloları – ürüne genel bakış
HARTING'in SIMATIC MICRO-DRIVE invertör için takılabilir kablo ürünleri serisi ideal özelleştirilmiş çözümünüzü oluşturmak için Dunker ve ebm-papst sürücüleri ile birleştirilebilir.
Dunker-EC tahrikleri için SIMATIC Micro-Drive fişli kabloları
ebm-papst EC tahrikleri için SIMATIC Micro-Drive fişli kabloları